(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,219円
税込単価
39,841円

【特長】・高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    817-2840
  • 質量(g):
    3600.0
  • 詳細タイプ:
    コンパクトスピーカー(トランス付)
  • 定格入力(W):
    30
  • 材質1:
    エンクロージャ:HIPS、パンチングネット:表面処理鋼板
  • 材質2:
    ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板
  • 材質3:
    スピーカー金具:アルミダイカスト
  • 定格インピーダンス(Ω):
    330
  • 出力音圧レベル(dB):
    90(1W/1m)(半自由音場設置時)
  • 周波数特性(Hz):
    80~20000-10dB(半自由音場設置時)

型番

F-1300WM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-1300WM

1個

36,219( 39,841円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。
・付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
【商品仕様】
・定格30W 白色
・トラスココード:817-2840
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・エンクロージャ:HIPS
・パンチングネット:表面処理鋼板
・ジョイント金具,壁金具:圧延鋼板
・スピーカー金具:アルミダイカスト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色の型番F-1300WMのページです。
型番F-1300WMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

    TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

    TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

      TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

      TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

        TOA コンパクトスピーカ20W 白

        TOA コンパクトスピーカ20W 白

          ハードケース

          ハードケース

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

            防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

              TOA メガホン用壁掛け金具

              TOA メガホン用壁掛け金具

                アルインコ ベルトクリップ DJP921

                アルインコ ベルトクリップ DJP921

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                  TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

                    アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

                    アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

                      TOA 卓上型送信機

                      TOA 卓上型送信機

                        TOA ワイドホーンスピーカー30W

                        TOA ワイドホーンスピーカー30W

                          ワイドホーンスピーカー15W

                          ワイドホーンスピーカー15W

                            メーカー TOA TOA TOA TOA ICOM ユニペックス TOA アルインコ TOA ICOM TOA TOA TOA
                            通常価格 36,219円 36,219円 23,558円 16,891円 5,668円 89,009円 5,855円 300円 24,500円 11,664円 57,267円 36,271円 28,579円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   4日目   7日目   1日目   5日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            トラスココード 817-2840 817-2839 817-2838 817-2823 - - 722-3919 - 817-2837 - 817-2874 722-3561 722-3552
                            質量(g) 3600.0 3600.0 2000.0 2500 - - 410 - 2000.0 - 270.000 3100.0 2800.0
                            詳細タイプ コンパクトスピーカー(トランス付) コンパクトスピーカー(トランス付) コンパクトスピーカー(トランス付) コンパクトスピーカー - - メガホン用壁掛け金具 - コンパクトスピーカー(トランス付) - 卓上型送信機 ワイドホーンスピーカー ワイドホーンスピーカー
                            定格入力(W) 30 30 15 20 - - - - 15 - - 30 15

                            TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました