(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,219円
税込単価
39,841円

【特長】・高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    817-2839
  • 質量(g):
    3600.0
  • 詳細タイプ:
    コンパクトスピーカー(トランス付)
  • 定格入力(W):
    30
  • 材質1:
    エンクロージャ:HIPS、パンチングネット:表面処理鋼板
  • 材質2:
    ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板
  • 材質3:
    スピーカー金具:アルミダイカスト
  • 定格インピーダンス(Ω):
    330
  • 出力音圧レベル(dB):
    90(1W/1m)(半自由音場設置時)
  • 周波数特性(Hz):
    80~20000-10dB(半自由音場設置時)

型番

F-1300BM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-1300BM

1個

36,219( 39,841円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。
・付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
【商品仕様】
・定格30W 黒色
・トラスココード:817-2839
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・エンクロージャ:HIPS
・パンチングネット:表面処理鋼板
・ジョイント金具,壁金具:圧延鋼板
・スピーカー金具:アルミダイカスト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色の型番F-1300BMのページです。
型番F-1300BMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

    TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

    TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

      TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

      TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

        TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

        TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

          TOA BGM用スピーカ

          TOA BGM用スピーカ

            TOA 120W壁掛けアンプ

            TOA 120W壁掛けアンプ

              TOA マイクベース

              TOA マイクベース

                TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

                TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

                  TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

                  TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

                    ワイドホーンスピーカー15W

                    ワイドホーンスピーカー15W

                      TOA ワイドホーンスピーカー6W

                      TOA ワイドホーンスピーカー6W

                        TOA ワイドホーンスピーカー30W

                        TOA ワイドホーンスピーカー30W

                          TOA 埋込型コンデンサーマイク

                          TOA 埋込型コンデンサーマイク

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA
                            通常価格 36,219円 36,219円 23,558円 24,500円 16,151円 174,667円 12,093円 24,874円 15,467円 28,579円 12,358円 36,271円 47,264円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                            トラスココード 817-2839 817-2840 817-2838 817-2837 817-2852 817-2865 - 817-2853 817-2849 722-3552 722-3579 722-3561 -
                            質量(g) 3600.0 3600.0 2000.0 2000.0 760 10700 - 1600 620 2800.0 1500 3100.0 -
                            詳細タイプ コンパクトスピーカー(トランス付) コンパクトスピーカー(トランス付) コンパクトスピーカー(トランス付) コンパクトスピーカー(トランス付) BGM用天井埋込型スピーカー 壁掛けアンプ - BGM用天井埋込型スピーカー BGM用天井埋込型スピーカー ワイドホーンスピーカー ワイドホーンスピーカー ワイドホーンスピーカー -
                            定格入力(W) 30 30 15 15 6 - - 15 6 15 6 30 -

                            TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました