(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,779円
税込単価
22,857円

【特長】・土砂やホコリ、水気をしっかりキャッチします。・優れた耐久性とクッショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エントランスマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 詳細タイプ:
    屋内用細かい泥落し用マット
  • 色:
  • JANコード:
    4903180401857
  • トラスココード:
    736-7082
  • 質量(g):
    5500
  • 材質1:
    パイル:PP85%/ナイロン15%、バッキング:PVC
  • 長さ(mm):
    1500
  • 幅(mm):
    900
  • 防炎性能登録番号:
    EO.950548

型番

F-128-15-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-128-15-GN

1個

20,779( 22,857円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土砂やホコリ、水気をしっかりキャッチします。
・優れた耐久性とクッション性を備えています。
【用途】
・屋内用マット。
【商品仕様】
・色:緑
・幅(mm):900
・長さ(mm):1500
・規格サイズのみ
・防炎適合品 防炎性能登録番号(EO.950548)
・JANコード:4903180401857
・トラスココード:736-7082
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・パイル:PP85%
・ナイロン15%
・バッキング:PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑の型番F-128-15-GNのページです。
型番F-128-15-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑

コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑

    ラインアート

    ラインアート

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

      コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6

        コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12

        コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12

          カーペットマット4000

          カーペットマット4000

            テラモト サンドアート900×1500mm

            テラモト サンドアート900×1500mm

              3M™ノーマッド™ カーペットマット4000(裏地付)

              3M™ノーマッド™ カーペットマット4000(裏地付)

                水・油に強い楽々クッションマット

                水・油に強い楽々クッションマット

                  3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)

                  3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)

                    コンドル ニュー吸水マット #40

                    コンドル ニュー吸水マット #40

                      テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

                      テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

                        吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

                        吉野 外でも使える疲労軽減マット(低臭マット)

                          メーカー 山崎産業 テラモト 山崎産業 山崎産業 アズワン テラモト スリーエムジャパン MISM(ミズム) スリーエムジャパン 山崎産業 テラモト 吉野
                          通常価格 20,779円 24,946円 11,508円 19,889円 8,690円 24,165円 5,633円 10,889円 3,813円 45,852円 109,621円 12,320円
                          通常出荷日 5日目   2日目   6日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目  
                          商品タイプ エントランスマット エントランスマット - - カーペット - エントランスマット 疲労軽減マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット - -
                          形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - -
                          詳細タイプ 屋内用細かい泥落し用マット - - - - - - - - - - -
                          - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4903180401857 - - - - - - - - - - -

                          コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました