(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-127-HK-BR
(屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒 キュウスイマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,238円
税込単価
1,362円

【特長】・3種類のタフなブラシで3段階ブラッシングが可能です。・頑固な泥汚れを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 質量(g):
    370
  • 材質1:
    エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
  • 材質2:
    ブラシ:ナイロン
  • 厚さ(mm):
    22
  • 横(mm):
    300
  • 縦(mm):
    150

型番

F-127-HK-BR 解除

Loading...

商品情報を表示

F-127-HK-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-127-HK-BR

ブラウン
4903180400393
736-7023

4個

1,238( 1,362円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種類のタフなブラシで3段階ブラッシングが可能です。
・頑固な泥汚れを強力にかき取ります。
【用途】
・除じん用マット(屋外用)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒の型番F-127-HK-BRのページです。
型番F-127-HK-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒

(屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒

    (屋外用マット) エバックブラシハードマットYL 本駒

    (屋外用マット) エバックブラシハードマットYL 本駒

      花柄ヨクトールマット

      花柄ヨクトールマット

        テラモト ヨクトールマット 玄関マット

        テラモト ヨクトールマット 玄関マット

          エバックサンステップマット(玄関マット)

          エバックサンステップマット(玄関マット)

            ステータスSPラインマット

            ステータスSPラインマット

              エバック クロスハードマット(玄関マット)

              エバック クロスハードマット(玄関マット)

                屋外用マット(エバックサンステップマット)

                屋外用マット(エバックサンステップマット)

                  いこまマット

                  いこまマット

                    コンビマット

                    コンビマット

                      ミヅシマ ブラシマットL

                      ミヅシマ ブラシマットL

                        VCハードマットN

                        VCハードマットN

                          カラーブラッシュ

                          カラーブラッシュ

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト 山崎産業 ミヅシマ工業 山崎産業 アズワン ジポン ジポン ミヅシマ工業 山崎産業 テラモト
                            通常価格 1,238円 613円 4,618円 3,365円 2,375円 69,035円 9,526円 3,680円 2,622円 1,920円 188円 3,128円 725円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 玄関マット - 玄関マット 玄関マット 玄関マット - 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット -
                            形状 シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ - ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ -
                            質量(g) 370 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) - - - - - - - - - - フレーム:スチール -
                            材質2 ブラシ:ナイロン - - - - - - - - - - ブラシ:ポリプロピレン(PP) -

                            (屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-127-HK-BE
                            F-127-HK-G
                            F-127-HK-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,238円

                            ( 1,362円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            ベージュ4903180400423736-7015

                            1,238円

                            ( 1,362円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4903180400409736-7031

                            1,238円

                            ( 1,362円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            グレー4903180400416736-7040

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました