(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,730円
税込単価
19,503円

【特長】・ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチします。・歩き心地の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エントランスマット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 詳細タイプ:
    屋内用細かい泥落し用マット
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4903180508877
  • トラスココード:
    736-6191
  • 質量(g):
    4400
  • 材質1:
    パイル:ナイロン、バッキング:PVC
  • 長さ(mm):
    1200
  • 幅(mm):
    900

型番

F-124-12-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-124-12-GY

1個

17,730( 19,503円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチします。
・歩き心地のよいクッション性です。
【用途】
・学校やスーパーなど人通りの多い施設に。
【商品仕様】
・サイズ:900mm×1200mm
・(屋内用マット)ロンステップマットタフ300#12グレー
・JANコード:4903180508877
・トラスココード:736-6191
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・パイル:ナイロン、バッキング:PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレーの型番F-124-12-GYのページです。
型番F-124-12-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレー

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレー

    スーパーダスピット(除塵・樹脂マット)

    スーパーダスピット(除塵・樹脂マット)

      楽々 クッションマット(防炎適合品)

      楽々 クッションマット(防炎適合品)

        ケアソフト アンチファイヤー

        ケアソフト アンチファイヤー

          コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15

          コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15

            ケアソフト クッション

            ケアソフト クッション

              ラインアート

              ラインアート

                ECO吸水マット(グレー・裏地付)

                ECO吸水マット(グレー・裏地付)

                  明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

                  明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

                    メーカー 山崎産業 テラモト MISM(ミズム) 三商 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 明和グラビア
                    通常価格 17,730円 13,566円 4,900円 20,800円 21,809円 10,369円 24,946円 13,391円 20,660円
                    通常出荷日 5日目   1日目   1日目   19日目   5日目   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ エントランスマット エントランスマット 疲労軽減マット - - 疲労軽減マット エントランスマット 吸油・吸水マット 通路用マット
                    形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                    詳細タイプ 屋内用細かい泥落し用マット - - - - - - - -
                    グレー - - - - - - グレー -
                    JANコード 4903180508877 - - - - - - - -

                    コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました