(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランプレステージジャスト F 全面棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-19W
グランプレステージジャスト F 全面棚 ホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

【特長】・グランプレステージジャスト F 全面棚です。・付属棚への追加棚です。

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    400
  • 棚板数(枚):
    1

Loading...

商品情報を表示

F-19W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
耐荷重(kg)
床面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-19W

543
4904780101451
113-3123
1500.0
全面棚タイプ
43
0.21

2個

3,297( 3,627円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランプレステージジャスト F 全面棚です。
・付属棚への追加棚です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グランプレステージジャスト F 全面棚の型番F-19Wのページです。
型番F-19Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランプレステージジャスト F 全面棚

グランプレステージジャスト F 全面棚

    グランプレステージジャスト T 追加棚

    グランプレステージジャスト T 追加棚

      グランプレステージジャスト F-W 全面棚

      グランプレステージジャスト F-W 全面棚

        タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W

        タクボ ND用 付属追加棚 HT-12W

          タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34

          タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34

            Mr.トールマンダンディ JN5026

            Mr.トールマンダンディ JN5026

              吊り戸棚・ステンレス戸

              吊り戸棚・ステンレス戸

                メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ マルゼン
                通常価格 3,297円 4,288円 5,600円 7,263円 37,119円 672,875円 46,366円
                通常出荷日 9日目   9日目   9日目   18日目   5日目   15日目   8日目  
                奥行(mm) 400 400 450 - - 2622 -
                棚板数(枚) 1 1 1 - - 12 -

                グランプレステージジャスト F 全面棚のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                F-15W
                F-17W
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口(mm) JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 耐荷重(kg) 床面積([[M2]])

                3,587円

                ( 3,946円 )
                2個 あり

                9日目

                7274904780101437113-31201900.0全面棚タイプ、たて置きタイプ580.29

                4,154円

                ( 4,569円 )
                2個 あり

                9日目

                8304904780101444113-31212100.0全面棚タイプ660.33

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました