(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【特長】・表面の細かいひだが泥落とし効果とクッション効果を発揮します。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    150
  • 商品タイプ詳細:
    ピースラインマット
  • 厚さ(mm):
    約15
  • 質量:
    103g
  • 材質:
    EVAエチレン酢酸ビニール樹脂
  • トラスココード:
    736-5560
  • JANコード:
    4903180309238

(i)ご注意

  • 樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工をされている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

型番

F-116-HK-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-116-HK-GY

1個

520( 572円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の細かいひだが泥落とし効果とクッション効果を発揮します。
【用途】
・風除室用マット。
【商品仕様】
・サイズ・150×150mm重量・103g厚み・約15mm
・コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレー
・JANコード:4903180309238
・トラスココード:736-5560
・質量:103g
【材質/仕上】
・EVAエチレン酢酸ビニール樹脂

(i)ご注意

  • 樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工をされている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレーの型番F-116-HK-GYのページです。
型番F-116-HK-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレー

コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレー

    コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑

    コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑

      ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm グレー

      ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm グレー

        ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑

        ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑

          ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm ローズ

          ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm ローズ

            抗菌すべり止め安全スノコ

            抗菌すべり止め安全スノコ

              ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

              ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

                ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

                ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

                  ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ライトグリーン

                  ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ライトグリーン

                    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                      ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

                      ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

                        ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

                        ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

                          メーカー 山崎産業 山崎産業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                          通常価格 520円 520円 1,667円 1,667円 1,667円 29,519円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,080円
                          通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                          全長(mm) 150 150 250 250 250 1000 300 300 300 300 300 300
                          商品タイプ詳細 ピースラインマット ピースラインマット - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 約15 約15 - - - - - - - - - -
                          質量 103g 103g - - - - - - - - - -

                          コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました