(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:F-108-18-GY
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18 エントランスマット オクナイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・豪華さを保つ優れた押圧・復元力を発揮します・クッション性に優れており...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    シートタイプ
  • 質量(g):
    9400
  • 材質1:
    パイル:ナイロン
  • 材質2:
    バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))
  • 長さ(mm):
    1800
  • 幅(mm):
    900
  • パイル長さ(mm):
    約8
  • ベース厚み(mm):
    約3
  • ベース長さ(mm):
    約8
  • 備考:
    #18

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

F-108-18-GY 解除

Loading...

商品情報を表示

F-108-18-GYの仕様・寸法情報

形状シートタイプグレー
JANコード4903180306756トラスココード736-4750
質量(g)9400材質1パイル:ナイロン
材質2バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))長さ(mm)1800
幅(mm)900パイル長さ(mm)約8
ベース厚み(mm)約3ベース長さ(mm)約8
備考#18 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-108-18-GY

グレー
4903180306756
736-4750

1個

-( - )

お見積り

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豪華さを保つ優れた押圧・復元力を発揮します
・クッション性に優れており歩き心地もソフトです
・優れた除じん効果で、お手入れも簡単です
【用途】
・屋内用マット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18の型番F-108-18-GYのページです。
型番F-108-18-GYに関する仕様情報を記載しております。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-108-18-GN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

-

( - )
1個 あり

お見積り

4903180306787736-4741
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト