(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,500円
税込単価
26,950円

【特長】・高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    817-2837
  • 質量(g):
    2000.0
  • 詳細タイプ:
    コンパクトスピーカー(トランス付)
  • 定格入力(W):
    15
  • 材質1:
    エンクロージャ:HIPS、パンチングネット:表面処理鋼板
  • 材質2:
    ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板
  • 材質3:
    スピーカー金具:アルミダイカスト
  • 定格インピーダンス(Ω):
    670
  • 出力音圧レベル(dB):
    87(1W/1m)(半自由音場設置時)
  • 周波数特性(Hz):
    85~20000-10dB(半自由音場設置時)

型番

F-1000BM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-1000BM

1個

24,500( 26,950円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。
・付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。

【商品仕様】
・コンパクトスピーカトランス付
・トラスココード:817-2837
・質量:2kg
【材質/仕上】
・エンクロージャ:HIPS
・パンチングネット:表面処理鋼板
・ジョイント金具,壁金具:圧延鋼板
・スピーカー金具:アルミダイカスト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色の型番F-1000BMのページです。
型番F-1000BMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色

    TOA コンパクトスピーカ20W 黒

    TOA コンパクトスピーカ20W 黒

      TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

      TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

        防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

        防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 黒色

            TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

            TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

              TOA コンパクトスピーカ20W 白

              TOA コンパクトスピーカ20W 白

                TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

                  デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

                  デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション

                    アイコム イヤホンジャックアダプター

                    アイコム イヤホンジャックアダプター

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

                        ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                        ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                          ハードケース

                          ハードケース

                            メーカー TOA TOA TOA ユニペックス TOA TOA TOA TOA アルインコ ICOM TOA TOA ICOM
                            通常価格 24,500円 17,231円 23,558円 89,009円 36,219円 231,463円 16,891円 36,219円 20,000円 2,836円 87,206円 113,601円 5,668円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   4日目   2日目~   2日目~   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ 標準タイプ -
                            トラスココード 817-2837 817-2822 817-2838 - 817-2839 722-3722 817-2823 817-2840 - - - - -
                            質量(g) 2000.0 2500 2000.0 - 3600.0 17300.0 2500 3600.0 - - - - -
                            詳細タイプ コンパクトスピーカー(トランス付) コンパクトスピーカー コンパクトスピーカー(トランス付) - コンパクトスピーカー(トランス付) 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー コンパクトスピーカー コンパクトスピーカー(トランス付) - - ワイヤレスアンプシングル ワイヤレスアンプダイバシティ -
                            定格入力(W) 15 20 15 - 30 - 20 30 - - - - -

                            TOA コンパクトスピーカ トランス付 黒色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました