(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシコ型コンベアーレーシング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フレキシコ型コンベアーレーシング【30~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,348円 ~ 27,365円
税込価格
20,183円 ~ 30,102円

【特長】・強力な接続が可能で耐久力もあります。・コンベヤベルト破損の修理にも使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    爪座金・ボルト・ナット各2で1セット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

型番\寸法ネジ径A全高B
(mm)
ボルトピッチC
(mm)
全長D
(mm)
全幅E
(mm)
適合ベルト厚
(mm)
適合プーリー径
(mm)
F1W1/4252645216~13300
F1.5W5/16324170299~14450
F2W5/163855883313~17750
F2.5W3/850701084017~251000
F3W3/864801224220~321000
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
高さ(mm)
幅(mm)
適合ベルト厚(mm)
適合プーリー径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F型コンベアーレーシング No.1
25
45
6~13
300
808-7014
4990077000866
-
-

1パック

100個入り

21,408( 23,549円 )

4日目

F型コンベアーレーシング No.1.5
32
70
9~14
450
808-6897
4990077601711
7800.0
スチール

1パック

100個入り

27,365( 30,102円 )

1日目

F型コンベアーレーシング No.2
32
88
13~17
750
808-6898
4990077601728
6000.0
スチール

1パック

50個入り

18,348( 20,183円 )

4日目

F型コンベアーレーシング No.2.5
50
108
17~25
1000
808-7015
4990077000873
-
-

1パック

35個入り

19,389( 21,328円 )

1日目

F型コンベアーレーシング No.3
65
122
20~32
1000
808-7016
4990077000880
-
-

1パック

30個入り

21,883( 24,071円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な接続が可能で耐久力もあります。
・コンベヤベルト破損の修理にも使用できます。
【用途】
・コンベヤーベルトの接続、補修用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシコ型コンベアーレーシング

フレキシコ型コンベアーレーシング

    超音波ホッチキス「はるる」AUH30

    超音波ホッチキス「はるる」AUH30

      HHH H型オーバル座金 M10×35

      HHH H型オーバル座金 M10×35

        HHH H型オーバル座金 M10×40

        HHH H型オーバル座金 M10×40

          立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W

          立川ピン製作所 ステープル 白 7mm×25mm MO725-W

            タチカワ ステープル 白 7mm×25mm  MO725-W

            タチカワ ステープル 白 7mm×25mm MO725-W

              ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

              ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

                小型結束機 GJ45S

                小型結束機 GJ45S

                  小型結束機用クリップGJ45CB200N

                  小型結束機用クリップGJ45CB200N

                    小型結束機用ベルト GJ45BT-15N

                    小型結束機用ベルト GJ45BT-15N

                      三ツ爪バケットボールトナット

                      三ツ爪バケットボールトナット

                        HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)

                        HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)

                          荷造機(帯鉄用)パーツ

                          荷造機(帯鉄用)パーツ

                            メーカー スリーエッチ スズキ スリーエッチ スリーエッチ 立川ピン製作所 タチカワ スリーエッチ アズワン アズワン アズワン スリーエッチ スリーエッチ トラスコ中山
                            通常価格 18,348円 78,394円 1,250円 833円 934円 902円 829円 3,524円 711円 1,240円 15,560円 20,656円 165円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 封かん機 その他 - ステープル針 - その他 - - - その他 - その他
                            材質 スチール - - - - - ステンレス製 - - - スチール - -
                            仕様 爪座金・ボルト・ナット各2で1セット - - - - - - - - - - - -

                            フレキシコ型コンベアーレーシングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト