(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EZH04520HP-120
内径加工用ホルダ EZH-HP型 ホルダー

内径加工用ホルダ EZH-HP型 EZH04520HP-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,974円
税込単価
24,171円

EZH-HP型EZバー用スリーブ適合EZバーシャンク:φ4.5

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EZH04520HP-120 解除

Loading...

EZH04520HP-120 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EZH04519HP-120【特長】
・EZH-HP型
【用途】
・EZバー用スリーブ
【商品仕様】
・適合EZバーシャンク:φ4.5
・JANコード:4960664708581
・トラスココード:805-0485
・質量:228.70g
EZH04520HP-120【特長】
・EZH-HP型
【用途】
・EZバー用スリーブ
【商品仕様】
・適合EZバーシャンク:φ4.5
・JANコード:4960664708598
・トラスココード:805-0486
・質量:252.00g
EZH04522HP-135【特長】
・EZH-HP型
【用途】
・EZバー用スリーブ
【商品仕様】
・適合EZバーシャンク:φ4.5
・JANコード:4960664708604
・トラスココード:805-0487
・質量:345.60g
EZH04525.0HP-135【特長】
・EZH-HP型
【用途】
・EZバー用スリーブ
【商品仕様】
・適合EZバーシャンク:φ4.5
・JANコード:4960664708611
・トラスココード:805-0488
・質量:450.50g
EZH04525.4HP-120【特長】
・EZH-HP型
【用途】
・EZバー用スリーブ
【商品仕様】
・適合EZバーシャンク:φ4.5
・JANコード:4960664708628
・トラスココード:805-0489
・質量:411.00g
EZH04516HP-100【特長】
・EZH-HP型
【用途】
・EZバー用スリーブ
【商品仕様】
・適合EZバーシャンク:φ4.5
・JANコード:4960664708574
・トラスココード:805-0484
・質量:134.00g

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZH04520HP-120

20
120
19
19

1個

21,974( 24,171円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

EZH-HP型
EZバー用スリーブ
適合EZバーシャンク:φ4.5

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

EZH04520HP-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用ホルダ EZH-HP型の型番EZH04520HP-120のページです。
型番EZH04520HP-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用ホルダ EZH-HP型

内径加工用ホルダ EZH-HP型

    京セラ 内径加工用スリーブ EZH-CT型

    京セラ 内径加工用スリーブ EZH-CT型

      スモールツール用ホルダ SVJP-FF型

      スモールツール用ホルダ SVJP-FF型

        BSB クールボアボーリングヘッド

        BSB クールボアボーリングヘッド

          内径ダブルクランプホルダ A-DSKN型(内径加工)

          内径ダブルクランプホルダ A-DSKN型(内径加工)

            MEW型 フェースミル

            MEW型 フェースミル

              スモールツール用ホルダ SVJB-FF型

              スモールツール用ホルダ SVJB-FF型

                メーカー 京セラ 京セラ 京セラ マンヨーツール 京セラ 京セラ 京セラ
                通常価格 18,793円 22,978円 9,171円 18,435円 24,415円 38,390円 10,866円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目  
                加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 - -
                適合チップ形状 ISO規格外 ISO規格外 - - S(四角形) - -
                適合チップ EZBR/L□045□、_045X-□050EZP EZBR/L□020□ - - SNMG1204、SNMM1204、SNGG1204、SNGA1204 - -

                内径加工用ホルダ EZH-HP型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EZH04516HP-100
                EZH04519HP-120
                EZH04522HP-135
                EZH04525.0HP-135
                EZH04525.4HP-120
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                シャンク径
                (mm)
                全長
                (mm)
                シャンク高さ
                (mm)
                シャンク幅
                (mm)

                18,793円

                ( 20,672円 )
                1個 -

                4日目

                161001515

                21,974円

                ( 24,171円 )
                1個 -

                4日目

                19.051201818

                24,191円

                ( 26,610円 )
                1個 -

                4日目

                221352121

                23,120円

                ( 25,432円 )
                1個 -

                4日目

                251352424

                23,120円

                ( 25,432円 )
                1個 -

                4日目

                25.412024.424.4

                内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました