(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ 内径加工用スリーブ EZH-CT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ 内径加工用スリーブ EZH-CT型

通常単価(税別)
22,978円
税込単価
25,276円

【用途】・EZバー(2コーナチップバー)用スリーブ【商品仕様】・EZH-CT型...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径・通し穴
  • 適合チップ形状:
    ISO規格外
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク径(mm):
    19.05
  • 全長(mm):
    120
  • シャンク高さ(mm):
    18
  • シャンク幅(mm):
    18
  • 適合チップ:
    EZBR/L□020□

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EZH02019CT-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZH02019CT-120

1個

22,978( 25,276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・EZバー(2コーナチップバー)用スリーブ【商品仕様】・EZH-CT型・オイルホール付き・適合EZバーシャンク:φ2.0・JANコード:4960664672493・トラスココード:547-4116・質量:218.1g

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 内径加工用スリーブ EZH-CT型の型番EZH02019CT-120のページです。
型番EZH02019CT-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ 内径加工用スリーブ EZH-CT型

京セラ 内径加工用スリーブ EZH-CT型

    内径加工用ホルダ EZH-HP型

    内径加工用ホルダ EZH-HP型

      ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

      ダイナミックバー A-STLP-AE型(内径・奥端面加工)

        高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

        高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

          メーカー 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ
          通常価格 22,978円 18,793円 18,048円 33,800円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目  
          加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 -
          適合チップ形状 ISO規格外 ISO規格外 T(三角形) -
          油穴(オイルホール) - -
          シャンク径(mm) 19.05 - - -
          全長(mm) 120 - - -

          京セラ 内径加工用スリーブ EZH-CT型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました