(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EXT4000K2-N1
三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V) ボウオンカタガソリンエンジンハツデンキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
519,113円 473,327円
税込単価
571,024円 520,660円

【特長】・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番

EXT4000K2-N1 解除

Loading...

商品情報を表示

EXT4000K2-N1の仕様・寸法情報

商品タイプ防音型ガソリンエンジン定格交流出力0.5/4.0kVA
連続運転時間(h)4.8仕様交流専用
タンク容量(L)13.5全長(mm)910
全幅(mm)530全高(mm)695
周波数(Hz)60定格交流出力詳細単相:0.5kVA/三相:4.0kVA
質量(kg)124.7連続運転時間詳細(h)1/4負荷~定格負荷:約4.8
JANコード4945943202004トラスココード733-7809
仕様詳細自動電圧制御装置 - -

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
周波数(Hz)
定格交流出力詳細
連続運転時間詳細(h)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXT4000K2-N1

0.5/4.0kVA
4.8
60
単相:0.5kVA/三相:4.0kVA
1/4負荷~定格負荷:約4.8
4945943202004
733-7809

1個

519,113円

473,327

( 520,660円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです
・負荷の大きい水中ポンプ、コンプレッサーなど、三相誘導モーターを使用する作業機に最適です

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)の型番EXT4000K2-N1のページです。
型番EXT4000K2-N1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

    三相発電機(三相交流200V)

    三相発電機(三相交流200V)

      可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

      可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

        防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

        防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

          防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

          防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

            HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

            HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

              可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

              可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

                HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                  防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

                  防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

                    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                    HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                      防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                      防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                          ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

                          ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

                            メーカー 本田技研工業 HONDA 新ダイワ工業 デンヨー 新ダイワ工業 HONDA 新ダイワ工業 HONDA 本田技研工業 HONDA 新ダイワ工業 デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 519,113円 359,062円 1,619,569円 1,430,696円 299,986円 305,051円 2,573,019円 135,377円 449,900円 230,224円 180,378円 1,526,103円 65,742円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   6日目   4日目   11日目   90日目   6日目   1日目   15日目   1日目~  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン - ディーゼル ディーゼル 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン ディーゼル オープン型ガソリンエンジン
                            仕様 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用
                            タンク容量(L) 13.5 - - - - - - - 18 - - - -
                            全長(mm) 910 - - - - - - - 848 - - - -
                            全幅(mm) 530 - - - - - - - 700 - - - -

                            三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EXT4000K2-J1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格交流出力 連続運転時間
                            (h)
                            周波数
                            (Hz)
                            定格交流出力詳細 連続運転時間詳細
                            (h)
                            JANコード トラスココード

                            519,113円

                            ( 571,024円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.5/3.5kVA5.850単相:0.5kVA/三相:3.5kVA1/4負荷~定格負荷:約5.84945943202011733-7795
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格交流出力 連続運転時間
                            (h)
                            周波数
                            (Hz)
                            定格交流出力詳細 連続運転時間詳細
                            (h)
                            JANコード トラスココード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト