(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転倒検知機 倒れコール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

転倒検知機 倒れコール

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
46,772円 ~ 244,439円  特別価格 
税込価格
51,449円 ~ 268,883円  特別価格 

【特長】<EXH-TK12>・装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    その他
  • 材質1:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • <EXH-TK12>受信機とセットで使用。受信機(EXR-25YF)別売。<RXF-60K/EXR-25YF/RXF-3000A>送信機からの電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。受信機とセットで使用。受信機(RX-301A-S)別売。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番:RXF-3000A(多チャンネル受信ユニット)

型番:RXF-60K(携帯型受信機)

型番:EXR-25YF(黄色フラッシュ・サイレン付受信機)

型番:EXH-TK12(転倒検知送信機)

工場安全対策〈非常通報システム〉

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
詳細タイプ
電源
付属品
電波到達距離
設置場所
送信部電波到達距離
傾斜検知角度
使用可能温度範囲
タイマー機能
電池寿命
消費電流/消費電力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警報機・ブザー本体
80
859-0995
16
50
80
転倒検知送信機
AC100V or DC10~30V
テスト用電池:単4型アルカリ電池、取付用ビス
-
-
約100m(見通し距離)
60°以上(復旧:約50°)
-10℃~+50℃(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
倒れ検知タイマー(10、30、1分、2分)警報遅延タイマー(なし、10秒)検知延長タイマー(なし、5分)
約2年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
-

1個

46,772( 51,449円 )

4日目

警報機・ブザー本体
60
495-4106
21.5
104
36
携帯型受信機
DC1.2V 単4形充電式ニッケル水素電池
取付用ネジ2本、取付用ビス
100m以内(見通し距離)
屋内
-
-
-
-
-
-

1個

53,847円

50,653

( 55,718円 )

6日目

警報機・ブザー本体
470
820-4967
91
234
80
多チャンネル受信ユニット
DC10~30V(極性なし)またはAC100V
取付用ネジ2本、テスト用電池:単3型アルカリ電池、取付用ビス
-
屋内・屋外
-
-
-
-
-
330mA/2.5W

1個

244,439円

217,281

( 239,009円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<EXH-TK12>
・装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に省電力無線信号を自動送信します。
・押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。
<RXF-60K/EXR-25YF/RXF-3000A>
・非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。
・工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。
・屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。
・工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。
・登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。
・登録式により中継回数に制限はありません。
・超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。
・4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。
・4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
【用途】
<EXH-TK12>
・一人作業時の緊急報知に最適。
・一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適。
<RXF-60K/EXR-25YF/RXF-3000A>
・人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。
・非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。

(i)ご注意

  • <EXH-TK12>受信機とセットで使用。受信機(EXR-25YF)別売。<RXF-60K/EXR-25YF/RXF-3000A>送信機からの電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。受信機とセットで使用。受信機(RX-301A-S)別売。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転倒検知機 倒れコール

転倒検知機 倒れコール

    竹中 受信送信機

    竹中 受信送信機

      警戒装置

      警戒装置

        竹中 トイレ用生活安心報知器

        竹中 トイレ用生活安心報知器

          竹中 トイレ、浴室用送信機

          竹中 トイレ、浴室用送信機

            メーカー 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング アズワン 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング
            通常価格 46,772円 76,894円 37,240円 36,612円 30,236円
            通常出荷日 4日目~   4日目   11日目~   4日目   4日目  
            定格電圧(V) その他 - - - -
            材質1 ABS樹脂 - - - -

            転倒検知機 倒れコールのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました