(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXPP-12X18
スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP【2~10個入り】 キミツボウスイテープ

スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP EXPP-12X18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
651円
税込単価
716円

【特長】・伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。・追従性が高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

EXPP-12X18 解除

Loading...

EXPP-12X18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXPP-12X18

12
4549395364183
790-0112
210

1パック

10個入り

651( 716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
・追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
・塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
【用途】
・建築塗装用。
・建築塗装マスキング

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

EXPP-12X18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPPの型番EXPP-12X18のページです。
型番EXPP-12X18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

    マスキングテープ(建築塗装用)2899

    マスキングテープ(建築塗装用)2899

      マスキングテープ183

      マスキングテープ183

        マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

        マスキングテープ(ガラス・サッシ用)

          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
          通常価格 541円 401円 463円 585円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~  
          基材 和紙 平面紙 平面紙 和紙
          粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
          粘着力 1.2N/10mm 1N/10mm 2.1N/10mm -
          パープル系 / レッド系 ブルー系 ブルー系 ブルー系
          テープ長さ(m) 18 18 18 18

          スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPPのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EXPP-12X18-PACK
          EXPP-15X18
          EXPP-15X18-PACK
          EXPP-18X18
          EXPP-18X18-PACK
          EXPP-20X18
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          テープ幅
          (mm)
          JANコード トラスココード 質量(g)

          651円

          ( 716円 )

          10個入り

          20パック -

          1日目

          124549395364183790-0112210

          651円

          ( 716円 )

          8個入り

          1パック あり

          1日目

          154549395364190790-0121210

          651円

          ( 716円 )

          8個入り

          20パック -

          1日目

          154549395364190790-0121210

          681円

          ( 749円 )

          7個入り

          1パック あり

          1日目

          184549395364206790-0139220.000

          681円

          ( 749円 )

          7個入り

          20パック -

          1日目

          184549395364206790-0139220.000

          651円

          ( 716円 )

          6個入り

          1パック あり

          1日目

          204549395364213790-0147210

          マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました