(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EXH10
ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5 リュウタイブヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,098円
税込単価
4,508円

【特長】・エアー作業の現場に一本です・軽くて丈夫なナイロンブレード入りです【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • ホース内径(mm):
    6.5
  • 使用圧力(MPa):
    1.5(15kgf/[[CM2]])(20℃時)
  • 付属品:
    ベルトクリップ付
  • 材質:
    編糸補強1Bブレード入りポリウレタン

Loading...

製品仕様

型番トラスココードホース全長(m)
EXH30838-709630
EXH10838-709110
EXH20838-709420
商品情報を表示

EXH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホース全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXH10

4930510416076
838-7091
800
10

1個

4,098( 4,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー作業の現場に一本です
・軽くて丈夫なナイロンブレード入りです
【用途】
・エアー機器の移動作業用補助ホース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5の型番EXH10のページです。
型番EXH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5

ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5

    ウレタンホース(カプラ付き)

    ウレタンホース(カプラ付き)

      エアツール用ウレタンホース オレンジ

      エアツール用ウレタンホース オレンジ

        エアーリール

        エアーリール

          ENDO エアツールリール

          ENDO エアツールリール

            エアーホースリール"スーパーリール"

            エアーホースリール"スーパーリール"

              “大型ハンディーエアーリール”

              “大型ハンディーエアーリール”

                エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付) ACH-2

                エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付) ACH-2

                  中間ニップル(ホースジョイント)

                  中間ニップル(ホースジョイント)

                    エアリール

                    エアリール

                      メーカー ハタヤリミテッド シグネット KTC(京都機械工具) トラスコ中山 遠藤工業 嵯峨電機工業 日平機器 アクセル H&H ハタヤリミテッド
                      通常価格 4,098円 6,850円 20,484円 21,990円 35,555円 23,100円 49,166円 4,394円 940円 27,567円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   14日目   1日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール カプラ ホース・エアリール
                      ホース内径(mm) 6.5 - - - - - - - - -
                      使用圧力(MPa) 1.5(15kgf/[[CM2]])(20℃時) - - - - - - - - -
                      付属品 ベルトクリップ付 - - - - - - - - -
                      材質 編糸補強1Bブレード入りポリウレタン - - - - - - - - -

                      ウレタンホース 10/20/30m 内径Φ6.5のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EXH20
                      EXH30
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) ホース全長(m)

                      7,781円

                      ( 8,559円 )
                      1個 -

                      1日目

                      4930510416083838-7094120020

                      13,045円

                      ( 14,350円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      4930510416090838-7096160030

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました