(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,580円 6,570円
税込単価
8,338円 7,227円

【特長】・エマルジョン樹脂やラテックスなど混じった廃水の処理には多くの時間とコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パウダー
  • 用途:
    その他
  • トラスココード:
    135-6293
  • 質量(g):
    1700.0
  • 内容量(kg):
    1.5(750g入×2)
  • JANコード:
    4571255195002
  • 材質1:
    硫酸アルミニウム、ヤシ殻活性炭、珪藻土、ソーダ灰他

型番

EWT-15N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWT-15N

2個

7,580円

6,570

( 7,227円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エマルジョン樹脂やラテックスなど混じった廃水の処理には多くの時間とコストがかかりますが、本品は廃液に添加して混ぜるだけで混ぜるだけで廃水の固形分を凝集できます。
・ヤシ殻活性炭の吸着作用で凝集力と処理時間を向上します。
・簡単・手軽に廃水を浄化できます。
・廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加してミキサーで攪拌、フロックが生成されたら、ろ過して分離します。
【用途】
・工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)の型番EWT-15Nのページです。
型番EWT-15Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)

    簡易廃水凝集剤

    簡易廃水凝集剤

      オイル分散剤 オイルウォッシュ

      オイル分散剤 オイルウォッシュ

        FORVICE スーパーオイルグリッパー

        FORVICE スーパーオイルグリッパー

          12kg油吸着土壌改良剤

          12kg油吸着土壌改良剤

            粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

            粒状油液吸着材 オイルドライ G-100

              ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

              ハズマットピグソックス(ポリプロピレン)

                タフネルオイルブロッター ロールタイプ

                タフネルオイルブロッター ロールタイプ

                  オイルブロッター

                  オイルブロッター

                    ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

                    ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

                      オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

                      オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

                        ラボスピルキット

                        ラボスピルキット

                          油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ

                          油吸収材 アブラトール(チューブ) PTタイプ

                            メーカー ユー・イー・エス ユー・イー・エス JOHNAN 日本フォームサービス エスコ タイムケミカル ニューピグコーポレーション 三井化学 アズワン ニューピグコーポレーション アズワン アズワン JOHNAN
                            通常価格 7,580円 8,212円 13,099円 17,781円 36,197円 6,256円 40,329円 39,950円 40,800円 61,421円 51,890円 22,425円 27,054円
                            通常出荷日 5日目   1日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   9日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ パウダー パウダー - - フレーク フレーク チューブ ロール シート ロールタイプマット シート - チューブ
                            用途 その他 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル用 オイル用 液体危険物用 オイル・水用 - オイル用
                            トラスココード 135-6293 824-7959 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1700.0 1700.0 - - - - - - - - - - -
                            内容量(kg) 1.5(750g入×2) 0.75 - - - - - - - - - - -

                            簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました