(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長谷川 LED作業灯用バッテリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長谷川 LED作業灯用バッテリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・LED作業灯/EWL-2、EWL-3共用バッテリーです。・充電アダプ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード長さ(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWL-2C

約1.8
851-3979
70.000
-
充電アダプタ

2個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED作業灯/EWL-2、EWL-3共用バッテリーです。
・充電アダプター、充電台は別売りです。
【商品仕様】
・充電式ニッケル水素電池パック電池
・充電時間:約4.5時間
・充放電:500回以上(使用条件により異なる)
・トラスココード:731-0056
・質量:245g
【材質/仕上】
・ニッケル水素パック電池

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長谷川 LED作業灯用バッテリーの型番EWL-2Cのページです。
型番EWL-2Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長谷川 LED作業灯用バッテリー

長谷川 LED作業灯用バッテリー

    長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

    長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

      LB用3連充電器

      LB用3連充電器

        ハンドライト BSライト (屋内型)

        ハンドライト BSライト (屋内型)

          LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

          LEDストロングライト (停電時点灯機能付)

            LEDポールランタン

            LEDポールランタン

              長谷川 LED作業灯EWL-3専用充電台

              長谷川 LED作業灯EWL-3専用充電台

                LEDストロングライト

                LEDストロングライト

                  LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                  LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                    [充電式] 作業灯/LED

                    [充電式] 作業灯/LED

                      FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

                      FXW-D5S 防災用蛍光灯ライトセット(屋外用) 40W2灯

                        LEDライト(防滴タイプ)

                        LEDライト(防滴タイプ)

                          ストロングライトLED (クリーンルーム用)

                          ストロングライトLED (クリーンルーム用)

                            メーカー 長谷川電機工業 長谷川電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 長谷川製作所 長谷川電機工業 嵯峨電機工業 長谷川製作所 エスコ ハタヤリミテッド KTC(京都機械工具) 嵯峨電機工業
                            通常価格 1,800円 1,248円 28,135円 10,806円 34,765円 20,520円 2,560円 36,431円 28,809円 41,560円 81,333円 1,926円 28,936円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   1日目   9日目~   1日目   4日目   9日目   1日目   2日目   当日出荷可能 15日目   5日目   6日目  
                            商品の種類 その他 その他 その他 - - LED その他 LED LED - 蛍光灯 その他 蛍光灯
                            その他 オプション オプション オプション - - - オプション - - - - オプション -

                            長谷川 LED作業灯用バッテリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EWL-2B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード長さ
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 仕様

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -731-0056245.000ニッケル水素パック電池バッテリー 

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました