(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールホワイトボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS-60
スチールホワイトボード オフィスボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

【特長】・壁掛タイプの無地のスチール製ホワイトボードです・スチール製なのでマグ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    50
  • 板面色:
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

商品情報を表示

WS-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
JANコード
質量(g)
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
枠色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-60

黒板
板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール
無地
4974161110204
3000
134-2555
450
600
シルバー

1個

7,400( 8,140円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛タイプの無地のスチール製ホワイトボードです
・スチール製なのでマグネットが着きます
・マーカー(黒・赤)、マグネット4個、イレーザー付属
【用途】
・オフィス内製品
・店舗用品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチールホワイトボードの型番WS-60のページです。
型番WS-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールホワイトボード

スチールホワイトボード

    ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

    ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

      壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

      壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

        壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-912

        壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-912

          ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T

          ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T

            壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

            壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

              ナイキ 吊掛黒板 BBE902

              ナイキ 吊掛黒板 BBE902

                アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

                アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

                  軽量ホワイトボード 1200×900 無地

                  軽量ホワイトボード 1200×900 無地

                    マジシリーズ 壁掛無地ホワイトボード

                    マジシリーズ 壁掛無地ホワイトボード

                      スチール壁掛ボード

                      スチール壁掛ボード

                        ホワイトボード ホーローホワイトボード

                        ホワイトボード ホーローホワイトボード

                          メーカー サンケーキコム ユニット 馬印 馬印 ナイキ 馬印 ナイキ 日学 馬印 馬印 日学 ユニット
                          通常価格 4,900円 9,507円 17,369円 20,782円 23,393円 12,008円 29,538円 12,980円 12,660円 24,738円 22,843円 18,600円
                          通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   19日目   7日目   19日目   7日目   1日目   6日目   3日目   8日目   4日目  
                          奥行(mm) 50 - - - - - - - - - - -
                          板面色 - - - - - - - - - - -
                          グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - -

                          スチールホワイトボードのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EWS-150B
                          EWS-180B
                          EWS-90B
                          WS-120
                          WS-180
                          WS-90
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 材質(本体) 表示内容 JANコード 質量(g) トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 枠色

                          12,745円

                          ( 14,020円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          黒板板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール無地49741610996606500134-24359001500-

                          15,361円

                          ( 16,897円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          黒板板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール無地49741610996777500134-26189001800-

                          7,200円

                          ( 7,920円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          黒板板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール無地49741610996463000134-2607600900-

                          16,500円

                          ( 18,150円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          黒板板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:再生ダンボール、吊金具:スチール無地497416111040212000134-24039001200シルバー

                          22,950円

                          ( 25,245円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          黒板板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール無地497416111050118000134-25589001800シルバー

                          11,813円

                          ( 12,994円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          黒板板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール無地49741611103036000134-2630600900シルバー

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました