(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255,706円 219,012円
税込単価
281,277円 240,913円

【特長】・灯油・軽油の流量が手元で確認でき、満タン時自動でストップする、ドラム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 灯油・軽油専用ポンプです。それ以外のものには使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EVPD-56K24ATN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVPD-56K24ATN

1個

255,706円

219,012

( 240,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油・軽油の流量が手元で確認でき、満タン時自動でストップする、ドラム缶用電動100Vポンプです。
・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。
【用途】
・灯油・軽油などをドラム缶から小分しながら、満タン時自動でストップさせたい、吐出量を計りたい場合など。
【商品仕様】
・最大吐出量:56l/分
・作動圧力:0.15Mpa
・電源・電流:AC100V10.5A
・ポンプ方式:ベーン/自吸
・ドラム缶用吸入パイプ(ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・タービンダジタル式流量計(TB-K24-FM)・オートストップガン(ATNH-25)付き
・JANコード:4523606721286
・トラスココード:509-5859
・質量:14kg
【材質/仕上】
・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス
・パッキン:NBR
・ホース:耐油ゴム

(i)ご注意

  • 灯油・軽油専用ポンプです。それ以外のものには使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油の型番EVPD-56K24ATNのページです。
型番EVPD-56K24ATNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

    アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

    アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

      アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

      アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

        アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

        アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

          アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

          アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

              アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

                アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

                アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

                  アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

                  アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

                    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

                    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

                      アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

                      アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

                        電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                        電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                          ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min

                          ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 50L/min

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 255,706円 271,696円 223,522円 223,523円 210,626円 277,672円 265,878円 293,090円 293,897円 214,797円 355,157円 301,805円 124,345円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   8日目   5日目  

                            アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました