(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エボリューションライト オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EV-CH
エボリューションライト オプション エボリューションライト オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,677円
税込単価
1,845円

エボリューションライト充電時、長いコードが必要な場合の専用充電コードとコンセン...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション

Loading...

 
カタログを表示

EV-CH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EV-CH

コンセントホルダー
4580117394439
75.000
783-8638
-
190
18
40

1個

1,677( 1,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エボリューションライト充電時、長いコードが必要な場合の専用充電コードとコンセントホルダーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エボリューションライト オプションの型番EV-CHのページです。
型番EV-CHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エボリューションライト オプション

エボリューションライト オプション

    ストロングライト 防雨構造

    ストロングライト 防雨構造

      非常灯LEDポールランタン

      非常灯LEDポールランタン

        LEDポールランタン

        LEDポールランタン

          充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

          充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)

            ハンドライト BSライト (屋内型)

            ハンドライト BSライト (屋内型)

              ストロングライトLED 二重絶縁構造

              ストロングライトLED 二重絶縁構造

                ストロングライト (スリムタイプ)

                ストロングライト (スリムタイプ)

                  ストロングライトLED 低消費電力

                  ストロングライトLED 低消費電力

                    紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                    紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                      [充電式] 作業灯/LED

                      [充電式] 作業灯/LED

                        ストロングライトLED (クリーンルーム用)

                        ストロングライトLED (クリーンルーム用)

                          スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                          スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                            メーカー 日平機器 嵯峨電機工業 長谷川製作所 長谷川製作所 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 エスコ 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 1,593円 17,996円 47,732円 20,520円 30,948円 10,806円 18,758円 13,261円 29,002円 29,003円 41,560円 28,936円 19,574円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            商品の種類 その他 蛍光灯 LED LED 蛍光灯 - LED 蛍光灯 LED 蛍光灯 - 蛍光灯 LED
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -

                            エボリューションライト オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EV-100V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            品名 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                            1,593円

                            ( 1,752円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2m充電コード458011739444625.000783-8620ナイロン樹脂---

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました