(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
221,348円
税込単価
243,483円

【特長】・可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。・吊り環を吊り上げる...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    0.4~2
  • トラスココード:
    851-6163
  • 寸法(mm)H:
    465~615
  • 寸法(mm)L:
    260~445
  • 質量(g):
    30300.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D:
    20
  • クランプ範囲(mm):
    300~600
  • 最大使用荷重(t):
    2

(i)ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EUIV-2000-300-500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EUIV-2000-300-500

1個

221,348( 243,483円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。・吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。・自動着脱機構付きで、効率がよく安全な作業が可能です。・つり幅調整機構付きで、開口調整ピンの差し替えで、1000kg用は3段階、2000kg用は5段階のつり幅調整が可能です。・可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝を割らずにバランスよくつり上げ可能です。

(i)ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000の型番EUIV-2000-300-500のページです。
型番EUIV-2000-300-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000

    イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000

    イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000

      縦つり用軽量クランプ ET型

      縦つり用軽量クランプ ET型

        柱吊クランプ KV型

        柱吊クランプ KV型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

            横つり用クランプ AMS型

            横つり用クランプ AMS型

              横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

              横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                  水平吊り専用クランプ HSMY型

                  水平吊り専用クランプ HSMY型

                    縦つり用軽量クランプ E型

                    縦つり用軽量クランプ E型

                      パネルつりクランプ EWPA型

                      パネルつりクランプ EWPA型

                        ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                        ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                          パレットプーラー

                          パレットプーラー

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スリーエッチ
                            通常価格 221,348円 206,976円 50,441円 104,613円 73,511円 141,692円 63,627円 50,291円 46,553円 78,693円 75,000円 41,924円 18,435円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            基本使用荷重(t) 0.4~2 0.2~1 - - - 0.6~3 - - - - 0.03~0.15 0.03~0.3 -
                            トラスココード 851-6163 851-6162 - - - 515-9253 - - - - 851-6164 515-9644 -
                            寸法(mm)H 465~615 406~516 - - - 366 - - - - 312 87 -
                            寸法(mm)L 260~445 214~302 - - - 303 - - - - 181 95 -
                            質量(g) 30300.0 21000.0 - - - 14700.0 - - - - 3400.0 900.0 -

                            イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました