(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
206,976円
税込単価
227,674円

【特長】・可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。・吊り環を吊り上げる...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    0.2~1
  • トラスココード:
    851-6162
  • 寸法(mm)H:
    406~516
  • 寸法(mm)L:
    214~302
  • 質量(g):
    21000.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D:
    20
  • クランプ範囲(mm):
    250~300
  • 最大使用荷重(t):
    1

(i)ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EUIV-1000-250-300 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EUIV-1000-250-300

1個

206,976( 227,674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。・吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。・自動着脱機構付きで、効率がよく安全な作業が可能です。・つり幅調整機構付きで、開口調整ピンの差し替えで、1000kg用は3段階、2000kg用は5段階のつり幅調整が可能です。・可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝を割らずにバランスよくつり上げ可能です。

(i)ご注意

  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000の型番EUIV-1000-250-300のページです。
型番EUIV-1000-250-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000

イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000

    イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000

    イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-2000

      柱吊クランプ KV型

      柱吊クランプ KV型

        縦つり用軽量クランプ ET型

        縦つり用軽量クランプ ET型

          水平吊り専用クランプ HSMY型

          水平吊り専用クランプ HSMY型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

              横つり用クランプ AMS型

              横つり用クランプ AMS型

                縦つり専用クランプ S型

                縦つり専用クランプ S型

                  コンクリート製品用吊りクランプ

                  コンクリート製品用吊りクランプ

                    縦つり用軽量クランプ E型

                    縦つり用軽量クランプ E型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                        横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                        横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                          パネルつりクランプ EWPA型

                          パネルつりクランプ EWPA型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 イーグル・クランプ
                            通常価格 206,976円 221,348円 104,613円 50,441円 46,553円 73,511円 141,692円 70,867円 46,458円 78,693円 63,627円 50,291円 75,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            基本使用荷重(t) 0.2~1 0.4~2 - - - - 0.6~3 - 0.2~1 - - - 0.03~0.15
                            トラスココード 851-6162 851-6163 - - - - 515-9253 - 433-3187 - - - 851-6164
                            寸法(mm)H 406~516 465~615 - - - - 366 - 245~390 - - - 312
                            寸法(mm)L 214~302 260~445 - - - - 303 - 427 - - - 181
                            質量(g) 21000.0 30300.0 - - - - 14700.0 - 7000.0 - - - 3400.0

                            イーグル 可変側溝用内つりクランプ EUIV型-1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました