(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

通常単価(税別)
298,972円
税込単価
328,869円

【特長】・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 仕様:
    交流専用
  • タンク容量(L):
    13.5
  • 全長(mm):
    655
  • 全幅(mm):
    530
  • 全高(mm):
    490
  • 梱包寸法(mm)縦×横×高さ:
    700×580×550
  • 質量(kg):
    77
  • 仕様詳細:
    自動電圧制御装置

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番

ET4500K2-N1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
周波数(Hz)
定格交流出力詳細
連続運転時間詳細(h)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET4500K2-N1

0.5/4.5kVA
4.4
60
単相:0.5kVA/三相:4.5kVA
1/4負荷~定格負荷:約4.4
4945943201984
733-7787

1個

298,972( 328,869円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ストロークエンジン採用で低振動、低騒音、そして軽量・コンパクトです
【用途】
・負荷の大きい水中ポンプ、コンプレッサーなど、三相誘導モーターを使用する作業機に

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)の型番ET4500K2-N1のページです。
型番ET4500K2-N1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

    三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

    三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

      三相発電機(三相交流200V)

      三相発電機(三相交流200V)

        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

        HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

          発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

          発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

            本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

            本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

              オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

              オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                パイプフレームインバータ発電機

                パイプフレームインバータ発電機

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

                      防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                          防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                          防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                            メーカー 本田技研工業 本田技研工業 HONDA HONDA アズワン 本田技研工業 ワキタ デンヨー 新ダイワ工業 アズワン ワキタ HONDA 本田技研工業
                            通常価格 298,972円 519,113円 359,062円 135,377円 159,000円 83,853円 151,701円 212,604円 269,408円 123,000円 230,416円 230,224円 245,064円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   11日目   10日目   6日目   1日目   5日目   4日目   12日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン その他 - オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            仕様 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 - - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用
                            タンク容量(L) 13.5 13.5 - - - - - - - - - - 5.9
                            全長(mm) 655 910 - - - - - - - - - - 622
                            全幅(mm) 530 530 - - - - - - - - - - 379

                            三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ET4500K2-J1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格交流出力 連続運転時間
                            (h)
                            周波数
                            (Hz)
                            定格交流出力詳細 連続運転時間詳細
                            (h)
                            JANコード トラスココード

                            298,972円

                            ( 328,869円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.5/4.0kVA5.450単相:0.5kVA/三相:4.0kVA1/4負荷~定格負荷:約5.44945943201991733-7779

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました