(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり用軽量クランプ ET型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ET-350-2-16
縦つり用軽量クランプ ET型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,441円
税込単価
55,485円

【特長】・自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。・確実に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ET-350-2-16 解除

Loading...

商品情報を表示

ET-350-2-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最大使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET-350-2-16

0.07~0.35
515-9326
216
45.5
100
1600.0
30
2~16
1

1個

50,441( 55,485円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
・確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)付きです。【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダ・クレーンビーム・パイプ等
・縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・べンディング加工 に。

(i)ご注意

  • 必ず2点つり以上でご使用ください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり用軽量クランプ ET型の型番ET-350-2-16のページです。
型番ET-350-2-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり用軽量クランプ ET型

縦つり用軽量クランプ ET型

    縦つり用軽量クランプ E型

    縦つり用軽量クランプ E型

      縦つり用クランプ SL型

      縦つり用クランプ SL型

        縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

        縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

          縦つり用クランプ SLT型

          縦つり用クランプ SLT型

            スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

            スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

              縦つり用クランプ RS型

              縦つり用クランプ RS型

                縦つり用クランプ WOLシリーズ

                縦つり用クランプ WOLシリーズ

                  スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                  スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                    電動旋回ポスト型ジブクレーン

                    電動旋回ポスト型ジブクレーン

                      縦つり用無傷クランプ NNE2型

                      縦つり用無傷クランプ NNE2型

                        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                          縦つり専用クランプ TL型

                          縦つり専用クランプ TL型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 象印 イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ
                            通常価格 50,441円 78,693円 64,413円 47,156円 106,885円 44,045円 111,333円 40,090円 31,867円 63,882円 96,072円 25,140円 58,666円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   5日目  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - - - -

                            縦つり用軽量クランプ ET型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ET-1-3-20
                            ET-1-3-30
                            ET-2-3-30
                            ET-3-3-36
                            ET-500-3-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm) 最大使用荷重(t)

                            83,824円

                            ( 92,206円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.2~1515-9296269601264300.0403~201

                            91,403円

                            ( 100,543円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.2~1515-930031270143.55000.0403~301

                            98,971円

                            ( 108,868円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.4~2515-9318340751536500.0503~302

                            112,588円

                            ( 123,847円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.6~3851-61614178517711000.0603~363

                            65,963円

                            ( 72,559円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.1~0.5515-9334261561144100.0353~200.5

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました