(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,904円
税込単価
3,194円

【用途】・ガードマンの定番品として。【商品仕様】・単2乾電池×2本(別売り)・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESL-2

5個

2,904( 3,194円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガードマンの定番品として。
【商品仕様】
・単2乾電池×2本(別売り)
・点滅又は全灯
・赤色LED
・トラスココード:854-7667
・質量:180g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーグ スーパーリフレクターライトESL-2の型番ESL-2のページです。
型番ESL-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

トーグ スーパーリフレクターライトESL-2

    159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

    159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

      単3x4本/522mm LED三角保安灯

      単3x4本/522mm LED三角保安灯

        LED合図灯 ピカボー

        LED合図灯 ピカボー

          [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

          [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

            [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

            [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

              グリーンクロス ソーラーチューブライト

              グリーンクロス ソーラーチューブライト

                グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

                グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

                  赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

                  赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

                    合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                    合図灯 連続点灯時間(時間) 30~80

                      LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                      LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

                        グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                        グリーンクロス 交通整理灯GL型 φ30×930mm

                          電池式LED警告灯

                          電池式LED警告灯

                            メーカー トーグ安全工業 エスコ エスコ ミツギロン工業 エスコ エスコ グリーンクロス グリーンクロス エスコ 日本緑十字社 エスコ グリーンクロス トラスコ中山
                            通常価格 2,904円 2,100円 25,947円 2,644円 1,060円 995円 8,986円 19,841円 2,385円 2,414円 2,150円 5,202円 2,091円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            - その他 - - - -
                            電源 単2乾電池×2本(別売り) 単3電池×4本(別売) 単3電池4本(別売) 単2乾電池×2本(別売) 単1電池×2本(別売) 単1電池×2本(別売) - AC100V ソーラー(ニッケルカドミウム電池) - ソーラー(ニッケル水素電池) - アルカリ単4電池3個(別売)
                            トラスココード 854-7667 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 180.000 - - - - - - - - - - - -

                            トーグ スーパーリフレクターライトESL-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました