(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングドラムロール

ロングドラムロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,530円 ~ 5,220円
税込価格
4,983円 ~ 5,742円

【特長】・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    86

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
4571130880924
853-0246
7
12000
22.000

1個

4,530( 4,983円 )

1日目

70
4571130881129
853-0258
22
8000
66.000

1個

5,220( 5,742円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。
・深穴の側面研削、狭部曲面研削等に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングドラムロール

ロングドラムロール

    ロングドラムラバーホルダー

    ロングドラムラバーホルダー

      スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

      スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

        スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

        スパイラルホールブラシ 軸径6mmナイロン

          スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

          スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

            ラバーブラシ

            ラバーブラシ

              カップ砥石

              カップ砥石

                サンドペーパーロール

                サンドペーパーロール

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                  スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                    スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                    スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                      メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                      通常価格 4,530円 7,180円 1,875円 1,639円 1,810円 6,225円 5,616円 3,820円 1,810円 2,030円
                      通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                      幅(mm) 86 86 - - - - - 25 - -

                      ロングドラムロールのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました