(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ES型 アルミブリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ES-300-40-2.5
ES型 アルミブリッジ【2個入り】 アルミブリッジ

通常単価(税別)
286,216円
税込単価
314,838円

【特長】・乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。・車高の低い乗用車に対応できるよ...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    2枚1セット
  • 材質1:
    アルミニウム合金
  • 有効幅(mm):
    400

型番

ES-300-40-2.5 解除

Loading...

商品情報を表示

ES-300-40-2.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-300-40-2.5

2500
3000
851-5308
4543820210311
52000.0
100

1パック

2個入り

286,216( 314,838円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。・車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。・ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部を擦ることがありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ES型 アルミブリッジの型番ES-300-40-2.5のページです。
型番ES-300-40-2.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ES型 アルミブリッジ

ES型 アルミブリッジ

    SHA型 アルミブリッジ

    SHA型 アルミブリッジ

      ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

      ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 239,007円 21,814円 188,289円 172,669円 181,430円 227,360円 212,057円 155,219円 203,319円 257,107円 301,052円 261,990円 187,028円
                            通常出荷日 11日目~   4日目   5日目   4日目   5日目   10日目   15日目   5日目   5日目   4日目   15日目   4日目   9日目  
                            仕様 2枚1セット - 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            材質1 アルミニウム合金 - - - - - - - - - - - -
                            有効幅(mm) 400 - - - - - - - - - - - -

                            ES型 アルミブリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ES-280-40-2.5
                            ES-300-40-2.0
                            ES-360-40-2.0
                            ES-360-40-2.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大使用質量
                            (kg)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 全高(mm)

                            268,378円

                            ( 295,216円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            11日目

                            25002800851-5306454382021021247000.0100

                            239,007円

                            ( 262,908円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            11日目

                            20003000851-5307454382021001445000.080

                            286,216円

                            ( 314,838円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            16日目

                            20003600851-5309454382021011348000.080

                            336,634円

                            ( 370,297円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            16日目

                            25003600851-5310454382021041063000.0100

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました