(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ES1531
サンドペーパーロール ジクツキブラシ

サンドペーパーロール ES1531

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,820円
税込単価
4,202円

【特長】・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業がで...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    8~10
  • 最高使用回転数(rpm):
    10000
  • 幅(mm):
    25
  • 質量(g):
    61.000

Loading...

ES1531 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES1531

120
4571130880108
853-0179

1個

3,820( 4,202円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
・研削時の発熱が少なく、被削材の研削焼けが起こりません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

Loading...

ES1531で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドペーパーロールの型番ES1531のページです。
型番ES1531に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドペーパーロール

サンドペーパーロール

    クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ

    クッションサンダー 軸径6mm放射タイプ

      クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

      クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

        ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

        ラジアルサンダー 軸径3mm 幅20mm

          ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

          ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

            クッションサンダー 積層タイプ

            クッションサンダー 積層タイプ

              インサイドサンダー

              インサイドサンダー

                スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

                  ラジアルサンダー

                  ラジアルサンダー

                    カップ砥石

                    カップ砥石

                      ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ10 (3本入)

                      ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ10 (3本入)

                        スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                        スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

                          ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ15 (3本入)

                          ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ15 (3本入)

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 3,820円 1,700円 1,700円 3,080円 3,080円 3,722円 3,110円 2,030円 3,290円 5,616円 2,360円 1,810円 2,360円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            外径(mm) 8~10 - - - - - 13 - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 10000 - - - - - 10000 - - - - - -
                            幅(mm) 25 - - - - - 16 - - - - - -
                            質量(g) 61.000 - - - - - 25.000 - - - - - -

                            サンドペーパーロールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ES1532
                            ES1533
                            ES1534
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) JANコード トラスココード

                            3,820円

                            ( 4,202円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1804571130880122853-0180

                            3,820円

                            ( 4,202円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2804571130880146853-0181

                            3,820円

                            ( 4,202円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4004571130880160853-0182

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました