(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ES600シリーズ記録紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ES600シリーズ記録紙

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,391円
税込単価
11,430円

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    記録紙
  • トラスココード:
    838-2315
  • 質量(g):
    600.000
  • 材質1:

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 折りたたみ式
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES001

1個

10,391( 11,430円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造
【商品仕様】
・有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):55×235×125mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・リニア目盛
・目盛数字:0~10
・トラスココード:838-2315
・質量:600g
【材質/仕上】
・紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ES600シリーズ記録紙の型番ES001のページです。
型番ES001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ES600シリーズ記録紙

ES600シリーズ記録紙

    CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜1400℃

    CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜1400℃

      CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜100℃

      CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜100℃

        CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

        CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

          CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

          CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

            CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜14

            CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜14

              CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜100

              CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜100

                CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜400℃

                CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜400℃

                  CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜1200℃

                  CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜1200℃

                    ES600シリーズ記録紙 ES6619

                    ES600シリーズ記録紙 ES6619

                      CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50℃

                      CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50℃

                        CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜50℃

                        CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:-50〜50℃

                          CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                          CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                            メーカー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 10,391円 10,391円 10,633円 10,391円 10,391円 10,282円 10,391円 10,391円 10,391円 10,633円 10,633円 10,633円 10,287円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            詳細タイプ 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙
                            トラスココード 838-2315 838-2320 838-2337 838-2323 838-2324 838-2318 838-2317 838-2329 838-2321 838-2340 838-2336 838-2338 838-2335
                            質量(g) 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
                            材質1

                            ES600シリーズ記録紙のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました