(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースリール 50Aアースクリップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ER-455M
アースリール 50Aアースクリップ付 デンゲンリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,471円
税込単価
15,918円

【特長】・手動巻取式です・コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時の...

詳細情報を確認する

  • 電線芯数(C):
    1
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    手動巻き
  • 材質1:
    アースクリップ:真鍮(ニッケルメッキ施工)

型番

ER-455M 解除

Loading...

商品情報を表示

ER-455M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ER-455M

ER-455M

55
0.75
4993091100208
851-3622
2500
6

1個

14,471( 15,918円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動巻取式です
・コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます
・豊富なラインナップで幅広いシーンに対応
・アースクリップは掴みやすい50Aの大型サイズ
・全アイテムにコードガイドを標準装備
【用途】
・静電気による爆発・火災事故の防止に
・タンクローリー・特装車輌等・燃料施設、薬品工場、化学プラント等での防爆対策

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アースリール 50Aアースクリップ付の型番ER-455Mのページです。
型番ER-455Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースリール 50Aアースクリップ付

アースリール 50Aアースクリップ付

    手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

    手動巻アースリール 50Aアースクリップ付

      コードマック 三相200V

      コードマック 三相200V

        トクサンデーリール(温度センサー付)

        トクサンデーリール(温度センサー付)

          自動巻アースリール

          自動巻アースリール

            アースリール

            アースリール

              ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

              ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                OKSアースリール(接地導線用)

                OKSアースリール(接地導線用)

                  コードリール TNS (環境配慮型)

                  コードリール TNS (環境配慮型)

                    TRIENS コードリール AC/DC24

                    TRIENS コードリール AC/DC24

                      コードリール(定格電圧 AC250V)

                      コードリール(定格電圧 AC250V)

                        CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

                        CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

                          コンセントリール

                          コンセントリール

                            メーカー 中発販売 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 三協リール 三協リール 三協リール ハタヤリミテッド 日平機器
                            通常価格 11,625円 7,490円 71,083円 9,936円 28,025円 8,300円 22,379円 170,461円 54,845円 39,191円 37,870円 70,845円 24,840円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目~   7日目~   7日目   1日目   7日目   1日目~  
                            電線芯数(C) 1 1 - 2 1 1 - 1 - - 4 3 3
                            商品タイプ コードリール - - 電源リール 延長コード 電源リール 電源リール 電源リール - 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール
                            特徴 手動巻き 手動巻き - - 自動巻き 手動巻き 自動巻き - - - - - 自動巻き
                            材質1 アースクリップ:真鍮(ニッケルメッキ施工) - - - - - - - - - - - -

                            アースリール 50Aアースクリップ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ER-435M
                            ER-7220M
                            ER-820M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?電線長さ
                            (m)
                            電線太さ
                            (mm2)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            11,625円

                            ( 12,788円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -350.754993091100192851-36212000

                            13,798円

                            ( 15,178円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            62024993091100222851-36233200

                            23,599円

                            ( 25,959円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6105.54993091100246851-36243200

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました