(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,164円
税込単価
37,580円

【特長】・定格出力15Wのマイクロホン分離型のハンド型メガホンです。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    722-3684
  • JANコード:
    4538095000873
  • 質量(g):
    940
  • 音声通達距離(m):
    約400
  • 定格入力(W):
    15

型番

ER-3115 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER-3115

1個

34,164( 37,580円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格出力15Wのマイクロホン分離型のハンド型メガホンです。
【商品仕様】
・付属のバッテリーアダプターで単2、単3形乾電池の2種類が使用できます
・マイクを外すとベルトを肩にかけてショルダー型として使用できます
・JANコード:4538095000873
・トラスココード:722-3684
・質量:940g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA ハンドル付ショルダーメガホン15Wの型番ER-3115のページです。
型番ER-3115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W

    充電器(ワイヤレスマイク用)

    充電器(ワイヤレスマイク用)

      ミニメガホン“ウエストホーン”

      ミニメガホン“ウエストホーン”

        エスコ 15W メガホン

        エスコ 15W メガホン

          6W メガホン(ショルダー型)

          6W メガホン(ショルダー型)

            6W メガホン

            6W メガホン

              5Wメガホン(録音機能付)

              5Wメガホン(録音機能付)

                充電式マイク(EA763CF-11用)

                充電式マイク(EA763CF-11用)

                  ショルダーメガホン

                  ショルダーメガホン

                    エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                    エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                      15W メガホン

                      15W メガホン

                        15W メガホン(ショルダー型)

                        15W メガホン(ショルダー型)

                          YAZAWA ハンドメガホン5W

                          YAZAWA ハンドメガホン5W

                            メーカー TOA エスコ ユニペックス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TOA エスコ エスコ エスコ YAZAWA
                            通常価格 34,164円 51,782円 16,663円 29,932円 28,791円 14,722円 4,390円 43,695円 37,578円 41,541円 29,635円 30,521円 2,061円
                            通常出荷日 7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            トラスココード 722-3684 - - - - - - - 443-8655 - - - -
                            JANコード 4538095000873 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 940 - - - - - - - 3600.0 - - - -
                            音声通達距離(m) 約400 - - - - - - - 約800 - - - -

                            TOA ハンドル付ショルダーメガホン15Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました