(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,899円
税込単価
21,889円

【特長】・メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    0051135081983
  • トラスココード:
    820-2718
  • 高さ(mm):
    180
  • 長さ(mm):
    300
  • 適合:
    METAL L用
  • 幅(mm):
    75
  • 質量(g):
    800.000

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 接着剤・ノズルは別売です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 接着剤・ノズルは別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPX-BIG-APP

1個

19,899( 21,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 接着剤・ノズルは別売です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 接着剤・ノズルは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータの型番EPX-BIG-APPのページです。
型番EPX-BIG-APPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ

Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ

    Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル

    Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル

      サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサー

      サンコー テクノ 旭化成ISシステムEAー500用エアディスペンサー

        ClickBond ディスペンサー

        ClickBond ディスペンサー

          Scotch-Weld EPX接着剤

          Scotch-Weld EPX接着剤

            LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

            LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル

              オートミックス(TM) パネルボンド 8115

              オートミックス(TM) パネルボンド 8115

                接着系アンカー ボルトメイト エポ EP-400Jシステム

                接着系アンカー ボルトメイト エポ EP-400Jシステム

                  メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)

                  メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)

                    コニシ クィックメンダー20g #16323

                    コニシ クィックメンダー20g #16323

                      30/50ml用 ディスペンサー

                      30/50ml用 ディスペンサー

                        接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

                        接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

                          スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

                          スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン サンコーテクノ チェリーファスナーズ スリーエムジャパン ヘンケル スリーエムジャパン 前田工繊 セメダイン コニシ エスコ 前田工繊 スリーボンド
                            通常価格 19,899円 292円 135,128円 563円 2,142円 394円 11,297円 3,371円 6,138円 751円 10,430円 214円 5,969円
                            通常出荷日 1日目   2日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目  
                            その他 オプション オプション - - - オプション - - オプション - - - -
                            JANコード 0051135081983 4901690364631 - - 4901690363764 - 4550309112639 - - - - - -
                            トラスココード 820-2718 820-2719 - - 325-6804 - 835-8889 - - - - - -
                            高さ(mm) 180 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 300 - - - - - - - - - - - -

                            Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました