(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ Ph試験紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アサダ Ph試験紙

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,056円
税込単価
4,462円

【特長】・洗浄後の空調機部品のpHチェックに使用します。・洗浄カバーと併用すれ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験紙
  • サイズ(mm):
    9×6
  • pH測定領域:
    1~11
  • JANコード:
    4991756239706
  • トラスココード:
    135-6992
  • 質量(g):
    32

型番

EP389 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ試験紙サイズ(mm)9×6
pH測定領域1~11JANコード4991756239706
トラスココード135-6992質量(g)32

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP389

4個

4,056( 4,462円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄後の空調機部品のpHチェックに使用します。
・洗浄カバーと併用すれば、よりクリーンな養生が可能です。
【用途】
・エアコン洗浄作業後の空調機部品のpHチェックに。
【商品仕様】
・幅×長さ(mm×m):9×6
・測定範囲:pH1~11
・JANコード:4991756239706
・トラスココード:135-6992
・質量:32g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサダ Ph試験紙の型番EP389のページです。
型番EP389に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサダ Ph試験紙

アサダ Ph試験紙

    サーキュレーター(3段階切替)

    サーキュレーター(3段階切替)

      AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

      AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

        サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

        サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ

          ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

          ハイブリッド・ファン HBFシリーズ

            アサダ マイクロUV エアコンキット

            アサダ マイクロUV エアコンキット

              ウェーブルーバー WL-GL50

              ウェーブルーバー WL-GL50

                ナイキ ウェーブルーバー

                ナイキ ウェーブルーバー

                  メーカー アサダ アズワン エスコ アイリスオーヤマ アズワン アサダ ナイキ ナイキ
                  通常価格 4,056円 5,000円 10,880円 8,073円 34,585円 37,447円 2,775円 5,899円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   12日目~   6日目   18日目   18日目  
                  商品タイプ 試験紙 - - - - - - -
                  サイズ(mm) 9×6 - - - - - - -
                  pH測定領域 1~11 - - - - - - -
                  JANコード 4991756239706 - - - - - - -
                  トラスココード 135-6992 - - - - - - -

                  アサダ Ph試験紙のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト