(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・粘着テープ付きの養生用シートです。 ・汚れの落ち具合がクッキリ見える...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 色:
    透明
  • 幅(mm):
    1200
  • 材質(シート・フィルム):
    その他
  • JANコード:
    4991756211818
  • 質量(g):
    3100.0
  • トラスココード:
    851-2704
  • 材質1:
    ビニル
  • 長さ(m):
    25
  • 長さ(m):
    25
  • 内容量:
    10本入り

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP373

10本入り

1パック

10個入り

10,500( 11,550円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープ付きの養生用シートです。
・汚れの落ち具合がクッキリ見える透明タイプです。
【用途】
・エアコン洗浄用の養生シート。
【商品仕様】
・サイズ(m):1.2×25m
・10本入り。
・アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入
・JANコード:4991756211818
・トラスココード:851-2704
・質量:3.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入の型番EP373のページです。
型番EP373に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入

アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入

    PCロールマスキングテープ

    PCロールマスキングテープ

      25m マスキングシート(外壁用)

      25m マスキングシート(外壁用)

        トラスコ中山 ノンスリップマスカー

        トラスコ中山 ノンスリップマスカー

          PCお徳用マスキングテープ

          PCお徳用マスキングテープ

            アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W

            アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W

              PCポリシート

              PCポリシート

                25m マスキングシート(外装用)

                25m マスキングシート(外装用)

                  塗装用養生シートW

                  塗装用養生シートW

                    布ノンスリップ

                    布ノンスリップ

                      養生ポリシート 0.01mm

                      養生ポリシート 0.01mm

                        メーカー アサダ アサヒペン エスコ トラスコ中山 アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ 和気産業 和気産業 アイリスオーヤマ
                        通常価格 10,500円 767円 370円 1,300円 545円 2,068円 2,263円 910円 2,293円 1,173円 168円
                        通常出荷日 5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目  
                        商品タイプ マスカー マスキング用品 マスカー マスカー マスキング用品 - 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート
                        透明 - - - - - - - - - 透明
                        幅(mm) 1200 550 - - - - - - - - -
                        材質(シート・フィルム) その他 - ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン -
                        JANコード 4991756211818 - - - - - - - - - -

                        アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました