(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ママオ-ト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ママオ-ト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,298円
税込単価
6,928円

【特長】・自動停止タイプです。・使いやすさを追求した機能的なデザインです。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    10
  • 電源(V):
    AC100
  • JANコード:
    4971770221062
  • トラスココード:
    824-7826
  • 質量(g):
    1250
  • 全長(mm):
    627
  • ホース(mm):
    1600
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(ホース):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(パッキン):
    ニトリルゴム(NBR)
  • 電源コード長さ:
    5.8m
  • 仕様:
    4分タイマー(4分経過すると自動で停止します)

(i)ご注意

  • 使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP100N

1個

6,298( 6,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動停止タイプです。
・使いやすさを追求した機能的なデザインです。
【用途】
・灯油・軽油。

(i)ご注意

  • 使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 ママオ-トの型番EP100Nのページです。
型番EP100Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ママオ-ト

工進 ママオ-ト

    吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

    吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

      工進 ジャンボペコペット

      工進 ジャンボペコペット

        エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

        エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

          エア式ケミカルポンプ

          エア式ケミカルポンプ

            電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

            電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

              ホースポンプ

              ホースポンプ

                アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                  電動式酸・アルカリミニポンプ

                  電動式酸・アルカリミニポンプ

                    電動式ケミカルポータブルポンプ

                    電動式ケミカルポータブルポンプ

                      エア式ポンプ MHシリーズ

                      エア式ポンプ MHシリーズ

                        手動式ポンプ P-S/P-SX

                        手動式ポンプ P-S/P-SX

                          ペール・一斗缶用手動ポンプ

                          ペール・一斗缶用手動ポンプ

                            メーカー 工進 アクアシステム 工進 共立機巧 共立機巧 共立機巧 ケニス アクアシステム 昭栄 エレポン化工機 アクアシステム ケニス アクアシステム
                            通常価格 6,298円 225,884円 281円 92,813円 129,976円 61,802円 469円 14,145円 62,925円 180,864円 147,455円 14,849円 10,289円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 エア式 - エア式 エア式 電動式 - - 電動式 電動式 エア式 手動式 手動式
                            吐出量(l/min) 10 - - 25 25 25 - - 25 30 - - -
                            電源(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4971770221062 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 824-7826 - - - - - - - - - - - -

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました