(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,064円
税込単価
12,170円

【特長】・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがありま...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    47
  • 幅(mm):
    61
  • 質量(g):
    105.000

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

EOS-IND 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
特殊用途
電池種類
商品タイプ
最大点灯時間(h)
電源
保護等級
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EOS-IND

130 ~ 300
防爆
その他
ヘッドライト
32時間
ブラック
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
IPX7
0795626011058
819-3141

1個

11,064( 12,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
・独自技術によりムラのない光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-INDの型番EOS-INDのページです。
型番EOS-INDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

      PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

      PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

        PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

        PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

          PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

            PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                  PELICAN 2765 ヘッドアップライト

                  PELICAN 2765 ヘッドアップライト

                    GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

                    GENTOS コンパクトLEDヘッドライト“GD-702D”

                      PRINCETON LEDヘッドライト APX

                      PRINCETON LEDヘッドライト APX

                        防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                        防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                          PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

                          PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON ペリカン GENTOS PRINCETON GENTOS PRINCETON
                            通常価格 11,064円 7,402円 6,071円 7,492円 7,812円 14,004円 5,382円 4,920円 12,957円 1,738円 11,200円 17,053円 10,023円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~  
                            奥行(mm) 44 38 38 38 38 44 44 36 - - 44 - 44
                            高さ(mm) 47 47 47 47 47 47 47 33 - - 44 - 44
                            幅(mm) 61 60 60 60 60 61 61 57 - - 64 - 64
                            質量(g) 105.000 96.000 96.000 101.000 96.000 103.000 105.000 155.000 - - 279.000 - 416.000

                            PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-INDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました