(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巻尺用交換テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

巻尺用交換テープ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,545円 ~ 7,747円
税込価格
2,800円 ~ 8,522円

【特長】・経済的な交換用テープです。【用途】・巻尺用の交換テープ。【材質】・テ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
標準張力(N)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
品名
目盛仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示
適応本体
適合本体
適合商品
455ピッチ表示
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10
20
4975364030320
813-4465
134.000
テープ:スチール
エンジニヤポケット 交換用テープ 長さ10m
JIS1級
-
EPK-10BL
エンジニヤポケット

1個

2,545( 2,800円 )

1日目

20
13
-
4975364030368
813-4469
450
テープ:スチール
エンジニヤテン 交換用テープ 長さ20m
JIS1級
-
HTN-20
エンジニヤテン

1個

6,400( 7,040円 )

1日目

50
13
-
4975364030245
813-4698
498.000
テープ:ガラス繊維
-
JIS1級
-
-
-
-
-

1個

7,747( 8,522円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的な交換用テープです。
【用途】
・巻尺用の交換テープ。
【材質】
・テープ:スチール

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

巻尺用交換テープ

巻尺用交換テープ

    タフミックリール12巾(100)

    タフミックリール12巾(100)

      ミリオンロープ水位計 交換用テープ

      ミリオンロープ水位計 交換用テープ

        スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

        スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

          タジマ はやまき用ハンドル

          タジマ はやまき用ハンドル

            ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

            ミリオンダイアメーター(ガラス繊維製巻尺)

              メーカー TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 TJMデザインタジマツール ヤマヨ測定機
              通常価格 2,545円 12,000円 13,798円 7,278円 1,948円 4,955円
              通常出荷日 1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   5日目  

              巻尺用交換テープのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              計尺棒へ取付
              評価 5.0満足度:5.02021/03/01
              持ち手を切断し、11mの計尺棒にそのまま
              貼り付けました。
              他に手ごろな商品が無く、助かりました。
              問題なく使用できています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました