(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ 耐熱アルミテープ

スコッチ 耐熱アルミテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,146円 ~ 2,586円
税込価格
1,261円 ~ 2,845円

【特長】・厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです【用途】・石油ス...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.09
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    316℃
  • 最低使用温度(℃):
    -54℃
  • 粘着力:
    4.7N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • 粘着剤詳細:
    シリコーン系
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

スコッチ 耐熱アルミテープ 製品画像

ALT-38,ALT-50

スコッチ 耐熱アルミテープ 製品画像

EN-05

 
型番品名基材/粘着剤サイズ
厚み×幅×長さ
EN-05屋内・屋外煙突・温風ダクト用耐熱アルミテープ基材:アルミ箔 粘着剤:シリコーン系0.09mm×38mm×4.5m
ALT-38耐熱アルミテープ基材:アルミ箔 粘着剤:シリコーン系0.09mm×38mm×9m
ALT-50基材:アルミ箔 粘着剤:シリコーン系0.09mm×50mm×9m

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
材質1
ツヤ有無
使用温度範囲(℃)
テープカット条件
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
9
4901690515705
410-6971
基材:アルミ箔
あり
-54~316
切断にははさみ/カッタ-が必要
10

1個

1,960( 2,156円 )

1日目

50
9
4901690515729
410-6989
基材:アルミ箔
あり
-54~316
切断にははさみ/カッタ-が必要
10

1個

2,586( 2,845円 )

4日目

38
4.5
4901690515781
542-3287
-
-
-
-
10

1個

1,146( 1,261円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです
【用途】
・石油ストーブの煙突の補修、補強に!風呂の煙突、温風ダクト等の補修、補強に!

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 耐熱アルミテープ

スコッチ 耐熱アルミテープ

    アルミクラフトテープ J3201

    アルミクラフトテープ J3201

      ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

      ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

        アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150

        アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150

          耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)

          耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)

            ペイントアルミテープ

            ペイントアルミテープ

              厚手アルミテープ

              厚手アルミテープ

                アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

                アルミガラスクロステープ 幅38~75mm

                  厚手ステンレステープ P-12

                  厚手ステンレステープ P-12

                    気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

                    気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

                      3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

                      3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

                        光沢アルミテープ(シルバー)

                        光沢アルミテープ(シルバー)

                          防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                          防水アルミテープ(ブチル)KZ-10

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms
                            通常価格 1,146円 1,958円 400円 1,337円 1,990円 1,502円 1,087円 1,405円 2,090円 948円 705円 664円 1,846円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.09 0.11 - 0.1 0.12 0.1 0.13 0.26 0.12 - 0.12 0.1 -
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 ステンレス箔 - アルミ箔 アルミ箔 -
                            最高使用温度(℃) 316℃ - - 80℃ 316℃ - 80℃ 80 80 - 120 80℃ -
                            最低使用温度(℃) -54℃ - - 10℃ -60℃ - 10℃ -20 -20 - -50 10℃ -
                            粘着力 4.7N/10mm - - 9.35N/10mm 4.4~5.2N/10mm 14.7N/25mm 24.7N/25mm 10.3N/25mm 14N/10mm - - 14.2N/25mm -

                            スコッチ 耐熱アルミテープのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            穴塞ぎに使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            外壁に穴が開いてしまったので塞ぐために使用しました。耐熱性は必要ありませんでしたがテープに厚みがあって丈夫そうだったので選びました。問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査装置試験機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/16
                            社内で使うガス検査装置の試験機に使用しています。ガス検査装置の配管から、ガスを試験機に導入するチューブの取出し口の固定・密閉用にこの商品を使っています。ハサミでカットしています。特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機器用ダクト
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/13
                            産業機器から出ているダクトを止める際に使用しました。
                            粘着・テープ長ともに問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました