(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FC製電動ハンディポンプ (100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FC製電動ハンディポンプ (100V)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,471円
税込単価
133,618円

【特長】・安定した連続運転が可能です・バイオディーゼルオイルの移送も可能です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    30
  • 全揚程(m):
    10(押上)5(吸込)
  • JANコード:
    4523606006635
  • トラスココード:
    827-4163
  • 質量(g):
    7000
  • 材質1:
    本体:ポンプFC
  • 材質2:
    モーター:アルミニウム
  • 材質3:
    パッキン:テフロン
  • 電源(V):
    AC100
  • 出力(W):
    90
  • 電流(A):
    0.9

型番

EMH-20FC 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMH-20FC

1個

121,471( 133,618円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した連続運転が可能です
・バイオディーゼルオイルの移送も可能です
・振動、騒音が少ないです
・リリーフ(0.1MPa)付、ベーンポンプ
・ドラム缶用、ホース接続用と様々なカスタマイズが可能
【用途】
・灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC製電動ハンディポンプ (100V)の型番EMH-20FCのページです。
型番EMH-20FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FC製電動ハンディポンプ (100V)

FC製電動ハンディポンプ (100V)

    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

      工進 チェンジマスター 24Vタイプ

      工進 チェンジマスター 24Vタイプ

        ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

        ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

          工進 GLポンプ

          工進 GLポンプ

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

              ポンプOPG

              ポンプOPG

                ヤマダ ポンプDR50A3

                ヤマダ ポンプDR50A3

                  10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                  10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                    工進 ギヤーポンプ

                    工進 ギヤーポンプ

                      エア式ハンディ遠心ポンプ

                      エア式ハンディ遠心ポンプ

                        ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                        ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                          20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                          20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                            メーカー アクアシステム アクアシステム 工進 ヤマダコーポレーション 工進 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション エスコ 工進 アクアシステム 亀嶋鉄工所 エスコ
                            通常価格 121,471円 133,340円 108,333円 335,625円 77,919円 21,231円 382,039円 54,488円 101,151円 13,921円 87,390円 96,820円 164,875円
                            通常出荷日 1日目   10日目   1日目~   4日目   3日目   4日目   4日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 - ギヤ式 - エア式 エア式 電動式 ギヤ式 エア式 - 電動式
                            吐出量(l/min) 30 30 - - - - - - 10(最大) - 50 - 20(最大)
                            全揚程(m) 10(押上)5(吸込) 5 - - - - - - - - 5 - -
                            JANコード 4523606006635 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 827-4163 - - - - - - - - - - - -

                            FC製電動ハンディポンプ (100V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました