(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

通常単価(税別)
60,578円
税込単価
66,636円

【特長】・カナル(耳せん)型イヤホンです。【用途】・騒音が気になる現場に。【材...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブラック
  • 品名:
    咽喉マイク
  • JANコード:
    4969182393644
  • トラスココード:
    514-7701
  • 適合機種:
    DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    マイク部:ABS樹脂
  • 材質2:
    コード部:PVC樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EME43A

1個

60,578( 66,636円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カナル(耳せん)型イヤホンです。
【用途】
・騒音が気になる現場に。
【材質】
・マイク部:ABS樹脂
・コード部:PVC樹脂
【セット内容】
・本体
・イヤホン
・スペーサー(首の太さに合わせるため)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)の型番EME43Aのページです。
型番EME43Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

    アルインコ 急速充電器

    アルインコ 急速充電器

      工場内時報放送設備セット

      工場内時報放送設備セット

        アルインコ AC電源

        アルインコ AC電源

          アルインコ カールイヤホン

          アルインコ カールイヤホン

            ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

            ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプシングル

              防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

              防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

                特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

                特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

                  小型スピーカーマイク

                  小型スピーカーマイク

                    ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                    ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                      ワイヤレスシステム ワイヤレスアンプダイバシティ

                        特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

                        特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

                          VOX機能用変換ケーブル

                          VOX機能用変換ケーブル

                            メーカー アルインコ アルインコ TOA アルインコ アルインコ TOA アルインコ アルインコ ICOM ケンウッド TOA アルインコ ICOM
                            通常価格 60,578円 4,901円 12,096円 3,078円 1,731円 87,206円 13,309円 17,336円 3,800円 5,000円 113,601円 17,032円 1,418円
                            通常出荷日 6日目   2日目   5日目~   4日目   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   2日目~   1日目   2日目  
                            その他 オプション - - オプション オプション - - - オプション オプション - - オプション
                            ブラック ブラック - ブラック ブラック - ブラック シルバー - - - ブラック -
                            品名 咽喉マイク シングル充電器セット - ACアダプター(運用・充電兼用) - - - - - - - - -
                            JANコード 4969182393644 4969182392456 - 4969182392227 - - - 4969182361100 - - - 4969182361094 -
                            トラスココード 514-7701 854-8188 - 854-8186 - - - 770-8793 - - - 770-8785 -

                            アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました