(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳掛けイヤホン2.5Φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳掛けイヤホン2.5Φ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,658円 ~ 2,000円
税込価格
1,824円 ~ 2,200円

【特長】・耳掛けタイプのイヤホンです・耳に当てる感じですので、耳の中が痛くなり...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
品名
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
適合機種
幅(mm)
質量(g)
材質1
仕様
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
耳掛けイヤホン
ブラック
-
4969182392746
854-8205
-
EME29A、EME48A
-
15
コード部:PVC樹脂
ピンサイズ2.5Φ
コード長55cm

4個

2,000( 2,200円 )

4日目

耳掛けイヤホン
ブラック
-
4969182394412
854-8214
-
DJP22
-
16
コード部:PVC樹脂
-
-

4個

2,000( 2,200円 )

4日目

イヤホン
耳掛け型ストレートコードレスイヤホン(3.5Φ)
4969182394948
357-6229
10
DJPX5、DJPX10
50
12.700
-
-
-

1個

1,658( 1,824円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳掛けタイプのイヤホンです
・耳に当てる感じですので、耳の中が痛くなりにくいタイプです
・騒々しい現場でご利用ください
【材質/仕上】
・耳掛け部:ABS樹脂
・他PVC樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳掛けイヤホン2.5Φ

耳掛けイヤホン2.5Φ

    アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

    アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

      業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

      業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

        アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

        アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

          TOA 接話型マイクロホン

          TOA 接話型マイクロホン

            アイコム スピーカーマイクロホン

            アイコム スピーカーマイクロホン

              アイコム スイッチユニット

              アイコム スイッチユニット

                アイコム 接続ケーブル

                アイコム 接続ケーブル

                  ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                  ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                    ケンウッド プチホン型イヤホン

                    ケンウッド プチホン型イヤホン

                      アルインコ カールイヤホン

                      アルインコ カールイヤホン

                        アルインコ シガーDC・DCコンバーター

                        アルインコ シガーDC・DCコンバーター

                          ネックアーム型ヘッドセット

                          ネックアーム型ヘッドセット

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ TOA ICOM ICOM ICOM ケンウッド ケンウッド アルインコ アルインコ エスコ
                            通常価格 1,658円 2,000円 7,000円 4,501円 10,957円 11,328円 6,000円 7,388円 5,000円 1,500円 1,731円 2,693円 12,000円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   4日目   5日目   7日目   4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            耳掛けイヤホン2.5Φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました