(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用イヤホンマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用イヤホンマイク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円 ~ 45,800円
税込価格
3,850円 ~ 50,380円

【特長】・イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです・イヤホン部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
タイプ
対応機種
品名
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
材質1
材質2
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
2ピンタイプのアルインコ製品全機種
業務用イヤホンマイク(カナルタイプ)
4969182392180
2454718
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
45
-
-
-
-
1個
10

3個

6,896( 7,586円 )

4日目

-
ブラック
-
業務用イヤホンマイク(カナルタイプ)
4969182393408
8548203
DJPB20A、DJPB27、DJCH202、DJCH272、DJPX31、DJTX31
45
マイク部:ABS樹脂
コード部:PVC樹脂
-
-
-
-

3個

6,870( 7,557円 )

4日目

-
-
2ピンタイプのアルインコ製品全機種
業務用イヤホンマイク(耳かけタイプ)
4969182392791
3365450
-
50
-
-
-
-
1個
10

3個

6,585( 7,244円 )

4日目

-
-
2ピンタイプのアルインコ製品全機種
業務用咽喉マイク
4969182393248
3544877
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
90
-
-
-
-
1個
10

1個

45,800( 50,380円 )

1日目

-
ブラック
2ピンタイプのアルインコ製品全機種
ヘッドセット
4969182394627
4853261
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
175
-
-
頭から被り、マイクが口元にでているタイプです。業務用として頑丈に作られています。
同時通話やガイドシステムの送信機と一緒にご使用ください。交互通話にもお使い頂けます。
-
10

1個

11,320( 12,452円 )

1日目

-
-
2ピンタイプのアルインコ製品全機種
ヘルメット用ヘッドセット
4969182394092
4210557
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
155
-
-
-
-
1個
10

1個

16,735( 18,409円 )

1日目

-
ブラック
-
業務用イヤホンマイク(カナル/耳かけ専用)
4969182394276
8548213
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
45
マイク部:ABS樹脂
コード部:PVC樹脂
-
-
-
-

3個

6,896( 7,586円 )

2日目

-
ブラック
-
イヤホンマイク
4969182395495
1948083
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
30
マイク部:ABS樹脂
コード部:PVC樹脂
-
-
-
-

2個

3,500( 3,850円 )

1日目

-
ブラック
-
耳かけイヤホンマイク
4969182395440
1661861
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
30
-
-
-
-
-
-

2個

3,500( 3,850円 )

1日目

-
ブラック
-
イヤホンマイク
4969182395396
1948520
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
23
マイク部:ABS樹脂
コード部:PVC樹脂
-
-
-
-

2個

3,500( 3,850円 )

1日目

-
-
DJR100D、DJP24、DJPA20、DJPA27
スピーカーマイク
4969182392289
2947692
DJPB20A/DJPB27/DJCH202/DJCH272/DJPX31/DJTX31
112
-
-
-
-
1個
10

3個

3,942( 4,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです
・イヤホン部のみの供給も可能です
・トランシーバーを手に持たずご使用したい時に
・PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています
・背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます
・同時通話にも対応します
【材質/仕上】
・マイク部:ABS樹脂
・他PVC樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用イヤホンマイク

業務用イヤホンマイク

    業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

    業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

      アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

      アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

        TOA ヘッドセットマイク

        TOA ヘッドセットマイク

          耳掛けイヤホン2.5Φ

          耳掛けイヤホン2.5Φ

            TOA 接話型マイク リモート機能付

            TOA 接話型マイク リモート機能付

              小型スピーカーマイク

              小型スピーカーマイク

                アルインコ カールイヤホン

                アルインコ カールイヤホン

                  アルインコ 351MHzロングアンテナ

                  アルインコ 351MHzロングアンテナ

                    アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

                    アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

                      TOA 接話型マイク

                      TOA 接話型マイク

                        アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                        アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                          (EA790AF-22用)イヤホン

                          (EA790AF-22用)イヤホン

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ TOA アルインコ TOA ICOM アルインコ アルインコ アルインコ TOA アルインコ エスコ
                            通常価格 3,500円 7,000円 2,000円 13,890円 1,658円 13,526円 3,800円 1,731円 4,067円 11,500円 10,748円 60,578円 4,850円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   2日目~   7日目   4日目~   4日目   4日目   6日目   7日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション オプション オプション - オプション オプション

                            業務用イヤホンマイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました