(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

往復牽引エンドレス式電動ウインチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EME-700
往復牽引エンドレス式電動ウインチ ウインチデンドウシキ

通常単価(税別)
648,569円
税込単価
713,426円

【特長】・独創的機能を備えた画期的な往復牽引エンドレス・ウインチです。数本の特...

詳細情報を確認する

  • 最大吊上荷重(t):
    その他
  • 材質1:
    アルミニウム合金鋳物
  • 材質2:
    スチール
  • 電源(V):
    三相200

(i)ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料

型番

EME-700 解除

Loading...

 
カタログを表示

EME-700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
巻上速度(m/min)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
高さ(mm)
最大吊上荷重(t)50Hz
最大吊上荷重(t)60Hz
消費電力(W)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EME-700

794-5027
4521891211000
81000
696
5.7
5.7
6.80
370
0.67
0.55
740
578

1個

648,569( 713,426円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独創的機能を備えた画期的な往復牽引エンドレス・ウインチです。数本の特殊ワイヤ溝をもった同方向へ同時に回転する2つのドラムと、各ドラムごとに設けた2つのワイヤ押さえローラーによって本体1台のみで安定した往復牽引力とワイヤロープの緩み防止を実現しています。ワイヤロープ掛けはエンドレスになったワイヤロープのどこからでも簡単にセットできます。往復牽引の方向も左右1方向だけでなく、左右両方向や上と左右1方向など、使用目的に応じた各方向の住復牽引、さらには片道牽引も行うことが可能です。しかも小型軽量ですから色々な場所でお使いいただけます
・開閉フレーム式により、ワイヤロープをどの位置からでもウインチに巻付け可能です
・市販の鋼芯ワイヤー(JIS18号)が使用でき、しかもワイヤーのどの部分からでもドラムに巻き付けることができます
・2つのドラムは摩擦係数から設計された数本の特殊なワイヤー溝が刻まれていて、スリップや乱巻がありません
【用途】
・スタジオ照明や移動舞台に
・消防署訓練用の安全ネットに
・動く歩道のメンテナンス用台車や往復軌道台車に
・水流測定装置や、スキージャンプ台の滑走面整備装置に
・門扉、開閉アーケード、船倉上扉に
・養魚水槽の覆いに

(i)ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

往復牽引エンドレス式電動ウインチの型番EME-700のページです。
型番EME-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

往復牽引エンドレス式電動ウインチ

往復牽引エンドレス式電動ウインチ

    電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

    電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

      並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

      並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

        ケーブルウインチ スタンダード型

        ケーブルウインチ スタンダード型

          ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

          ケーブルウインチ 高速・低騒音・無段変速型

            中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

            中型マイティプラー 非常停止付制御盤付 MAシリーズ

              低速型マイティプラー 直接制御盤付

              低速型マイティプラー 直接制御盤付

                ベビーマイティ 100V

                ベビーマイティ 100V

                  ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

                  ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

                    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

                    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

                      マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                      マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

                        手動エンドレスウインチ

                        手動エンドレスウインチ

                          ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                          ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                            メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 育良精機製作所 育良精機製作所 トーヨーコーケン トーヨーコーケン トーヨーコーケン マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                            通常価格 605,992円 392,195円 374,016円 598,327円 560,000円 862,500円 684,375円 612,897円 532,793円 434,560円 335,165円 138,929円 117,822円
                            通常出荷日 11日目   1日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   15日目~   11日目   9日目   9日目   9日目  
                            最大吊上荷重(t) その他 0.15 その他 その他 その他 - その他 その他 - - - - -
                            材質1 アルミニウム合金鋳物 FCD鋳物 - - - - - - アルミニウム合金鋳物・スチール - - - -
                            材質2 スチール スイッチボックス:ポリカーボネート樹脂 - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 三相200 AC100(無線式スイッチボックス) 三相200 - - - - - - - - - -

                            往復牽引エンドレス式電動ウインチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EME-1300
                            EME-400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 奥行(mm) 巻上速度(m/min) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz 高さ(mm) 最大吊上荷重(t)50Hz 最大吊上荷重(t)60Hz 消費電力(W) 幅(mm)

                            710,484円

                            ( 781,532円 )
                            1個 -

                            11日目

                            794-500145218912120071200007585.595.336.384311.301.101500633

                            605,992円

                            ( 666,591円 )
                            1個 -

                            11日目

                            794-50194521891210003770006555.35.36.403680.360.30400578

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました