(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KEP-6
ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション デジタルムセンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・イヤホン付きクリップマイクロフォン等、ハイパワー・デジタル無線機(簡...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 適合機種:
    TPZ-D553、UBZ-M31/M51

Loading...

 
カタログを表示

KEP-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KEP-6

KEP-6

イヤホン(スピーカーマイクロホン用、イヤーハンガー付)
4975514055715
819-3829
10.000

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イヤホン付きクリップマイクロフォン等、ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション
・適合機種:TPZ-D553、UBZ-M31/M51

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプションの型番KEP-6のページです。
型番KEP-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

      エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

        VOX用ヘッドセット

        VOX用ヘッドセット

          ヘッドセット (同時通話対応)

          ヘッドセット (同時通話対応)

            ワイヤレスシステム携帯型送信機

            ワイヤレスシステム携帯型送信機

              ポータブル送信機/[EA790AF-21用]マイク

              ポータブル送信機/[EA790AF-21用]マイク

                TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                  アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                  アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)

                    アルインコ カールイヤホン

                    アルインコ カールイヤホン

                      アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型

                      アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型

                        特定小電力トランシーバー専用オプション

                        特定小電力トランシーバー専用オプション

                          メーカー ケンウッド ケンウッド エスコ ケンウッド ケンウッド TOA エスコ TOA アルインコ アルインコ ICOM ICOM
                          通常価格 5,000円 2,330円 4,924円 5,260円 5,432円 40,960円 6,390円 13,489円 60,578円 1,731円 6,807円 947円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   4日目   1日目   1日目~  
                          その他 オプション - - オプション オプション - - - オプション オプション - -
                          適合機種 TPZ-D553、UBZ-M31/M51 TPZ-D553 - - UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く) - - - - - - -

                          ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプションのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EMC-13
                          EMC-14
                          EMC-15
                          KHS-37
                          KMC-55
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          品名 JANコード トラスココード 質量(g)

                          6,361円

                          ( 6,997円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          イヤホン付きクリップマイクロホン インナーイヤータイプ4975514055678819-383027.000

                          7,111円

                          ( 7,822円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          イヤホン付きクリップマイクロホン 耳掛けタイプ4975514055685819-383135

                          14,380円

                          ( 15,818円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          イヤホン付きクリップマイクロホン(イヤーハンガー付、マイク感度調整付)4975514055692819-383256.000

                          7,678円

                          ( 8,446円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          ヘッドセット耳掛けタイプ4975514055708819-382843.000

                          15,586円

                          ( 17,145円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          スピーカーマイクロホン(IP55/67防水対応)4975514055661819-3827100.000

                          トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました