(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA バウンダリー型コンデンサーマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA バウンダリー型コンデンサーマイク

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
50,308円 48,884円
税込単価
55,339円 53,772円

【特長】・演壇や会議室の机上への設置に最適な、薄型で高音質の単一指向性コンデン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    ファンタム:DC9~52V
  • JANコート:
    4538095001467
  • トラスココード:
    817-2835
  • 質量(g):
    290.000
  • 詳細タイプ:
    バウンダリー型コンデンサーマイク
  • 形式:
    コンデンサーマイク
  • 指向性パターン:
    単一指向性(カーディオイド)
  • 定格インピーダンス(Ω):
    120(平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -33(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    35~20000
  • サイズ(mm):
    83(W)×23(H)×83(D)(出力コード部除く)
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト 艶消
  • 材質2:
    パンチングメタル:表面処理鋼板 艶消
  • 仕様:
    コード長:7.5m
  • コネクター:
    出力コネクター:XLR-3-12相当品

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-700

1個

50,308円

48,884

( 53,772円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・演壇や会議室の机上への設置に最適な、薄型で高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。
・面上での収音に最適な音響特性で、癖のない自然な音質を実現しています。

【商品仕様】
・バウンダリー型コンデンサーマイク
・JANコード:4538095001467
・トラスココード:817-2835
・質量:290g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト 艶消
・パンチングメタル:表面処理鋼板 艶消

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA バウンダリー型コンデンサーマイクの型番EM-700のページです。
型番EM-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA バウンダリー型コンデンサーマイク

TOA バウンダリー型コンデンサーマイク

    TOA コンパクトスピーカ20W 白

    TOA コンパクトスピーカ20W 白

      TOA コンパクトスピーカ20W 黒

      TOA コンパクトスピーカ20W 黒

        TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

        TOA 天井埋込型スピーカーBGM用

          TOA BGM用スピーカ

          TOA BGM用スピーカ

            TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

            TOA 天井埋込型スピーカーBGM用 15W

              TOA 埋込型コンデンサーマイク

              TOA 埋込型コンデンサーマイク

                小型スピーカーマイク

                小型スピーカーマイク

                  TOA ラベリア型コンデンサーマイク

                  TOA ラベリア型コンデンサーマイク

                    TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1W

                    TOA 耐熱天井埋込型ホーンスピーカー 1W

                      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

                      防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ

                        TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

                        TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W

                          TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                          TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA ICOM TOA TOA ユニペックス TOA TOA
                            通常価格 50,308円 15,586円 15,900円 10,800円 11,799円 20,972円 44,276円 3,800円 27,750円 18,193円 35,432円 27,200円 28,474円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目   19日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - - - - - 標準タイプ - 標準タイプ - - - 標準タイプ
                            電源 ファンタム:DC9~52V - - - - - ファンタム:DC9~52V - ファンタム:DC9~52V - - - -
                            JANコート 4538095001467 - - - - - 4538095001450 - 4538095001443 - - - 4538095001221
                            トラスココード 817-2835 - - - - - 817-2834 - 817-2833 - - - 722-3641
                            質量(g) 290.000 - - - - - 85.000 - 100.000 - - - 170.000

                            TOA バウンダリー型コンデンサーマイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました