(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 埋込型コンデンサーマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 埋込型コンデンサーマイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,276円
税込単価
48,704円

【特長】・本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 電源:
    ファンタム:DC9~52V
  • JANコート:
    4538095001450
  • トラスココード:
    817-2834
  • 質量(g):
    85.000
  • 詳細タイプ:
    埋込型コンデンサーマイク
  • 形式:
    コンデンサーマイク
  • 指向性パターン:
    無指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    120(平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -36(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    30~20000
  • サイズ(mm):
    Φ28×68
  • 材質1:
    本体:鉄
  • 材質2:
    ヘッド:亜鉛めっき鋼線
  • 付属品:
    防振ゴム×1/ナット(M20)×1
  • コネクター:
    出力コネクター:XLR-3-12相当品

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-600

1個

44,276( 48,704円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。
・天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。

【商品仕様】
・埋込型コンデンサーマイク
・JANコード:4538095001450
・トラスココード:817-2834
・質量:85g
【材質/仕上】
・本体:鉄
・ヘッド:亜鉛めっき鋼線

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 埋込型コンデンサーマイクの型番EM-600のページです。
型番EM-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 埋込型コンデンサーマイク

TOA 埋込型コンデンサーマイク

    TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

    TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm

      アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

      アルインコ デジタル簡易無線機 登録局

        TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

        TOA 卓上型マイクロホンスタンド 225~340mm

          アルインコ シガーDC・DCコンバーター

          アルインコ シガーDC・DCコンバーター

            防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

            防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160

              ハードケースS

              ハードケースS

                アイコム アイコムハードケースL

                アイコム アイコムハードケースL

                  アルインコ イヤホンマイクアダプター

                  アルインコ イヤホンマイクアダプター

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                    アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

                      メーカー TOA TOA アルインコ TOA アルインコ アルインコ ICOM ICOM アルインコ アルインコ
                      通常価格 44,276円 4,322円 47,800円 5,409円 2,693円 13,309円 6,613円 6,613円 4,423円 13,822円
                      通常出荷日 7日目   5日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目  
                      商品タイプ 標準タイプ - - - - - - - - -
                      電源 ファンタム:DC9~52V - - - - - - - - -
                      JANコート 4538095001450 4538095001092 - 4538095001108 - - - - - -
                      トラスココード 817-2834 722-3960 - 722-3978 - - - - - -
                      質量(g) 85.000 1000.0 - 1100.0 - - - - - -

                      TOA 埋込型コンデンサーマイクのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました