(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付

通常単価(税別)
71,267円
税込単価
78,394円

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    2
  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    400
  • 装置取付方法:
    マグネットベース
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • セット内容:
    マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース
  • トラスココード:
    731-8596
  • 重量(kg):
    3.8
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 品名:
    Z型2軸用セット
  • 材質1:
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番

EM2-XM-Z40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM2-XM-Z40

1個

71,267( 78,394円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付の型番EM2-XM-Z40のページです。
型番EM2-XM-Z40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S20 2軸XMセットS20cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S20 2軸XMセットS20cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S40 2軸XMセットS40cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-S40 2軸XMセットS40cm付

        扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z30 2軸XMセットZ30cm付

        扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z30 2軸XMセットZ30cm付

          メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
          通常価格 71,267円 68,549円 68,549円 71,267円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          軸数 2 2 2 2
          ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 400 200 400 300
          装置取付方法 マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース
          単品/パック/セット セット セット セット セット
          セット内容 マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース -

          扶桑 マジックカットe-ミストEM2-XM-Z40 2軸XMセットZ40cm付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました