(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付

通常単価(税別)
83,764円
税込単価
92,140円

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    2
  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    800
  • 装置取付方法:
    マグネットベース
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • セット内容:
    マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁
  • トラスココード:
    731-7905
  • 重量(kg):
    4.8
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 品名:
    S型2軸用セット
  • 材質1:
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番

EM2-CM-S80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM2-CM-S80

1個

83,764( 92,140円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付の型番EM2-CM-S80のページです。
型番EM2-CM-S80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付

扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付

    扶桑 マジックカットe-ミスト1軸 足踏み式空気弁 マグネット付 蛇腹管タイプ 

    扶桑 マジックカットe-ミスト1軸 足踏み式空気弁 マグネット付 蛇腹管タイプ 

      扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S40 2軸CMセットS40cm付

      扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S40 2軸CMセットS40cm付

        メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
        通常価格 83,764円 80,140円 77,425円
        通常出荷日 8日目   8日目   8日目  
        軸数 2 2 2
        ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 800 400 400
        装置取付方法 マグネットベース マグネットベース マグネットベース
        単品/パック/セット セット セット セット
        セット内容 マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁 マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁 マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁

        扶桑 マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました