(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

通常単価(税別)
55,239円
税込単価
60,763円

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイ...

詳細情報を確認する

  • 軸数:
    2
  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    600
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 噴射管タイプ:
    Z型アトマイザ2軸用
  • トラスココード:
    731-7841
  • 重量(kg):
    0.9
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 材質1:
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番

EM2-AT-Z60 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM2-AT-Z60

1個

55,239( 60,763円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・2軸アトマイザ本体のみ
・噴射管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)の型番EM2-AT-Z60のページです。
型番EM2-AT-Z60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.5kg)

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.5kg)

      マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.4kg)

      マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(蛇腹管 0.4kg)

        マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.5kg)

        マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ(軟質銅管 0.5kg)

          扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z60 2軸UMセットZ60cm付

          扶桑 マジックカットe-ミストEM2-UM-Z60 2軸UMセットZ60cm付

            マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)

            マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)

              扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40

              扶桑 マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-Z型 EM2-AT-Z40

                メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                通常価格 55,239円 28,978円 27,167円 27,167円 82,585円 51,617円 51,617円
                通常出荷日 8日目   7日目   4日目   7日目   8日目   8日目   8日目  
                軸数 2 1 1 1 2 2 2
                ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 600 600 200 600 600 200 400
                単品/パック/セット 単品 単品 単品 単品 セット 単品 -
                噴射管タイプ Z型アトマイザ2軸用 蛇腹管 蛇腹管 軟質銅管 - Z型アトマイザ2軸用 Z型アトマイザ2軸用
                トラスココード 731-7841 810-5111 810-5108 810-5115 731-8286 731-7808 731-7824

                マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました